オルタネータレギュレータ
概要
オルタネータ制御用IC TLE8880は、特にクローズドループ電圧制御用に設計されたフル装備のモノリシックレギュレータで、回転界磁巻線を装備した車載用12V多相オルタネータに使用できます。このレギュレータは、標準のLINインターフェイスを介してエンジンマネージメントECUまたはエネルギーマネージメントECUと通信できます。バッテリ電圧は10.6~16Vの間で正確な値に調整されます。このレギュレータはパラメータを自由に調整できるため、通信インターフェイスがなくても動作します。 出力ドライバ段は60mΩの標準的なR DS(on)のハイサイドDMOSで構成されており、最大12Aの励磁電流を界磁巻線に供給できます。このチップはオルタネータ配線に8kVのESD保護機能を備えています。EEPROMも備えており、調整可能なパラメータをプログラムすることで、特定のメーカーやアプリケーションのニーズに合わせてオルタネータをカスタマイズできます。
製品
サポート