センサー ソリューション
サブカテゴリーを選択
あらゆる種類のスマートデバイスとのシンプルで簡単なユーザー インタラクションを可能にする、高精度ですぐに使用できるセンサー ソリューション
インフィニオンは、あらゆる種類のスマート デバイスでシンプル、簡単、便利なユーザー エクスペリエンスを実現するセンサーソリューションを開発しています。私たちの周りのテクノロジーが私たちの生活を楽にし、人生で本当に重要なことに集中できるように。
人間の感覚系を見ると、私たちは周りの世界についての情報を感覚-ときには1つですが、通常は複数の感覚- から受け取ります。私たちの感覚が別々に行動することはめったにありません。そして、私たちが常に認識することはありませんが、感覚間の応答は一定です。ほとんどの感覚体験では、私たちの脳は複数の感覚システムからの情報を組み合わせています。テクノロジーを使用したこのプロセスはセンサー フュージョンと呼ばれます。
私たちは、複数のスマートセンスをコヒーレントなインテリジェントシステムに組み合わせた全体的なアプローチで、最初のユースケースを開発しました。これにより、いくつかの複雑な技術プロセスを1つのシンプルなソリューションに変えることができます。さまざまなセンサーが互いに補完して、状況データを取得および処理して、これを実現します。この文脈認識により、物事は最終的に周囲を検出して理解し、これまでにないほど人間のジェスチャーや音声コマンドに応答することができます。これにより、一方ではユーザーにとってより自然なエクスペリエンスへの道が開かれ、他方では業界のプロセス効率が向上します。インフィニオンは将来的に単一のセンサーチップサプライヤーであるだけでなく、ソリューションプロバイダーとなります。ソリューションとシステムを考えて、センサー、電源、コントローラー、コネクティビティを専用ソフトウェアとともに統合します。
新しい革新的なユースケースで高度な機能を実現するセンサー ソリューションをご覧ください。
インフィニオンのXENSIV™センサーは、業界をリードする技術により、非常に高精度です。XENSIV™センサーは、自動車、産業、民生品市場のさまざまな顧客アプリケーションに最適です。
センサーは、人とデバイスの相互作用におけるリンクであり、実現要素です。こうした相互作用は、多くの場合、さまざまなソースからの情報収集、結合や解釈に依存します。インフィニオンのセンサー ソリューションにより、アプリケーションを次のレベルのイノベーションへと導き、ユーザーとよりスムーズで信頼性の高い操作を確保できます。
インタラクティブなインフォグラフィックをご覧 になり、アプリケーションに適したセンサーを見つけてください。
テクノロジーが目立たず、私たちの生活の中にシームレスに組み込まれている世界を想像してみてください。人とデバイス間の意図的なコミュニケーションはもう必要ありません。この世界では、テクノロジーは暗黙の意図と前後関係や文脈を理解できるため、デバイスを起動するためにボタンを押したり指令を出したりする必要はありません。
インフィニオンは、あらゆる種類のスマートデバイスやアプリケーションとのシンプルで簡単なユーザー インタラクションを可能にするセンサーソリューションを開発しています。現実世界とデジタル世界をつなぐ当社のテクノロジーは、生活をより簡単に、より安全に、より環境に優しく、より効率的にするために開発されています。センサーを使用したインフィニオンのソリューションは、このミッションの中核となります。
当社の直観的センシング技術の詳細については、こちらをご覧ください。