オフライン無停電電源―高周波トランス
オフライン(スタンバイ)無停電電源は、主にSOHOと呼ばれるスモールオフィス・ホームオフィスに使われます。オフライン無停電電源は、通常0~10kVAです。このソリューションは主にパワーディスクリートソリューションをカバーしており、通常、低周波トランスおよび高周波トランスを使ったシステムに分かれます。これは、バッテリ充電器は、フル充電を維持するように作動します。AC電力が無くなるとリレーが切り替わり、無停電電源出力をインバータへと流し、インバータは10~20msの短い中断の後に起動してバックアップ電力を供給します。
主な特長
- 20~50kHzスイッチング、小型軽量でPCBへの搭載が可能なフェライトコアトランス
- 正弦波出力電圧
- 2段トポロジ:プッシュプルDC-DCとフルブリッジAC-AC、バッテリ充電用に別個のフライバックコンバータ
- 良好な電力品質のACパワーグリッドのみに適合
ARM® Cortex®-MコアをベースにしたXMC™マイクロコントローラファミリーは、業界標準コアが要求されるリアルタイムクリティカルなアプリケーションに最適です。これはパワー変換、工場/ビルディングオートメーション、交通および家電アプリケーションのセグメントに特化した製品です。XMC1000シリーズは、最先端の65nm製造プロセスにARM® Cortex®-M0コアと市場で立証済みの特徴ある周辺機器を組み込んでいます。
XMC13xオプションは、CCU8タイマー/PWMモジュール機能を提供します。要求されるゲートドライバ信号を供給する必要があります。32MHzのクロック速度は、20kHzのPWM出力スイッチングに十分な調整粒度を提供します。たとえばオフラインUPSアプリケーションの場合、MATHコプロセッサやBCCU LED照明エンジンは不要であることから、XMC1301で十分です。一例をあげると、16ピンPG-TSSOP-16-8パッケージに収容されたXMC1301-T016F0032バリアントは、必要とされるオフラインUPS機能に十分な32kBのフラッシュメモリと16kBのSRAM、そして十分な数のI/Oピンを含んでいます。
ファームウェアは、無償ダウンロードができるDAVETM IDEを使って開発することができます。プログラミングとデバッギングはXMCTM Link絶縁デバッグプローブを介して実施します。コードのコンパイリング、構築、実行に必要なデバイス定義、設定およびソースファイルを含むDAVETM IDEでお客様のプロジェクトを創造してください。DAVETM IDEはXMCTMコントローラのフラッシュプログラムメモリにダウンロードできます。複数のプログラミング/デバッギングプロトコルをお使いいただけます。