無停電電源(UPS) 100kVA
最新のUPSシステムは、多くの新しい課題を抱えています。それらを打開すべく、出力、電力密度、エネルギー効率が高くなっています。あらゆる種類の無停電電源アプリケーションに適用できるのが、インフィニオンの信頼性の高い高電圧型半導体(「TO247」パッケージなど)です。耐久性に優れ、高品質を誇るインフィニオン製品をUPS装置に採用すれば、電源トポロジーの種類に関係なく、最先端の電力密度と変換効率を達成できます。
無停電電源(UPS)回路図 100kVA
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
アプリケーションおよびトポロジー
DC-DC power supply design - is LLC the right choice for you?
300V MOSFETs OptiMOS™ and StrongIRFET™
OptiMOS™ fast diode 200V and 250V optimized for hard switching topologies
CoolMOS™ Infineon's full system solution for switch mode power supplies (SMPS)
Efficient switched mode power supply (SMPS) designs
The best choice for your SMPS applications: Infineon´s superjunction MOSFET CoolMOS™
Full system solution for switch mode power supplies
CoolMOS P6 and C7 in SMPS applications