スマートフォン充電器
(和訳)サイプレス セミコンダクタは、インフィニオン テクノロジーズと統合いたしました:これにより製品ラインアップが補完されます。インフィニオンは、リアルとデジタルの世界をひとつにするため、つながる時代に向けて ー これまでにないハードウェア、ソフトウェア、セキュリティソリューションを揃え、業界で最も包括的なポートフォリオを提供いたします。
リアルとデジタルの世界をひとつに
たいていのものは、小さいほど良い。これが昨今の風潮です。しかし、スマートフォン充電器のメーカーは小型化に苦労しています。発熱や効率といった特性の改善から、手作業を省いて大量生産できる設計に至るまで、クリアすべき課題が山積みです。
最新のスマートフォンやタブレットの充電器に要求される特性を満たすため、インフィニオンは信頼性と効率性に優れた高電圧/低電圧のMOSFET製品を多彩なラインナップで提供しています。フルオートメーションは、特に大量生産に理想的なプロセスですが、インフィニオンの「ThinPAK 5x6」はこれを可能にする新パッケージです。インフィニオンは、大量の発注にも、定評のある品質のまま対応できます。安心して、スマートフォン充電器の開発にご採用ください。
スマートフォン充電器回路図
- Quasi-Resonant flyback with state-of-art CoolMOS – high efficiency and low EMI noise
- Active burst mode with high voltage startup cell very low standby power consumption
- Output overshoot/undershoot during dynamic load: ±2%
- Maximum input power (peak power) for full input range: < ±5% of input power
- Output Overshoot / Undershoot during Dynamic Load : ±2%
- Maximum input power (Peak Power) for full input range : < ±5% of input power
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
アプリケーションおよびトポロジー
DC-DC power supply design - is LLC the right choice for you?
300V MOSFETs OptiMOS™ and StrongIRFET™
OptiMOS™ fast diode 200V and 250V optimized for hard switching topologies
CoolMOS™ Infineon's full system solution for switch mode power supplies (SMPS)
Efficient switched mode power supply (SMPS) designs
The best choice for your SMPS applications: Infineon´s superjunction MOSFET CoolMOS™
Full system solution for switch mode power supplies
CoolMOS P6 and C7 in SMPS applications