250W未満の給電側機器(PSE)
未来に対応できるPoE給電側機器を設計しましょう。
250W未満のPoE PSE向けの電力とスペース効率の良い電源を設計
技術の進歩および新しく制定されたIEEE 802.3bt規格によって、パワーオーバーイーサネットで供給できる電力は、最大100Wに拡大されました。この発展によって、PoE給電側機器(PSE)の主電源設計には、新しい課題が発生しています。各ポートについてPoEスイッチの最大出力電力が増加するのに対して、電源に許されるシステムサイズは同じままです。既存のイーサネット設計をアップグレードしてPoEポートを新たに統合したり、単一のIEEE 802.3bt準拠のPoEポートを追加したりすることで、システム全体の電力供給にかなりの電力需要を追加します。
要するに、結果的にPoE給電側機器には、複数の新しい要件が追加されているのです。
- 最大100Wの必要電力が追加ポートごとに供給されるので、より高い出力電力がPoE電力供給に追加されます。
- 効率と電力要件の増加に伴う、アクティブクランプフライバック(ACF)から共振LLC SMPSトポロジへの変更
- 出力電力が増加しても、電力密度の向上により既存の物理的なサイズを維持
- 主電源の幅広い負荷条件に対応する高効率の実現
さらに、多くのPoE PSEコントローラでは、ポートでの電源制御を安全に行うために外付けのパワーMOSFETが必要になります。低いRDS(on)および広い安全動作領域(SOA)があれば、システムを故障から保護する安全マージンを取りながら、高効率のシステムを実現できます。
インフィニオンは、最先端のPSE電源設計向け高効率半導体の幅広いポートフォリオを提供しています。PSE電源ソリューション向けの全領域にわたる半導体を提供しているメーカーはインフィニオンだけです。たとえば、高電圧CoolMOS™ MOSFET、低電圧OptiMOS™ MOSFET、SiC、およびXMCシリーズマイクロコントローラ、 さらにはCoolSET™ 補助コンバータシステムのように幅広い製品があります。ラックベースのシステムで増加の一途をたどる電力需要に対処するためには、インフィニオンのCoolGaN™テクノロジーをお選びください。
インフィニオンチームの専門家は、いつでもお客様の設計での問題解決を支援いたします。250W以上の電源以外に、250W未満のPSE設計もご紹介しています。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索、比較、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上にオンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.