スイッチド・リラクタンスモーター
スイッチド・リラクタンスモーターでは、エネルギーの効率とコストの効率が絶対に欠かせない役割を担います。インフィニオンが提供する最高品質のモーター制御/駆動ソリューションは、理想的な選択肢です。実績が証明する高い信頼性と数々のメリットを手に入れることができ、さらにソフトウェア・ツールを活用して貴重な時間とコストも節約できます。インフィニオンのスイッチド・リラクタンスモーター製品ラインナップをご覧になり、お客様の条件を満たす製品、アプリケーションキット、サポートをお選びください。
スイッチド・リラクタンスモーターは、リラクタンス・トルクを機械的な力に変換します。電流は、ローターではなくステーターの巻線に伝えられます。力がステーターの巻線に伝わると、ローターの磁気抵抗によってローターをその巻線と同じ向きにしようとする力が発生します。回転を持続するために、今度は隣の巻線に電流が伝えられます。最新の設計では、制御と電流調整に優れた高出力電子スイッチング・システムが採用されます。
スイッチド・リラクタンスモーターのアプリケーションの例 (単体)
主な特長
- 永久磁石を使わない
- ステーターとローターの両方に突極がある
- 比較的堅牢で高効率
- 高温下での使用に適する
- 欠点:可聴ノイズとトルクリップル
XMC1000/XMC4400モーター制御アプリケーションキットは、レディメイドの3相駆動評価キットです。 これらのキットは、モーター制御をプラグアンドプレイ式に導入したいお客様に最適です。 2つのキットの内容はよく似ています。マイクロコントローラ・ボード、nチャネルOptiMOS™パワートランジスタ搭載24V電源ボード、インフィニオンの3相ゲート・ドライバーEiceDRIVER™、ブラシレスDCモーターが含まれます。 どちらのキットもDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリがサポートされ、正弦波整流とブロック整流への対応のほか、エンコーダー、ホールセンサー、シャントを装備した各種の位置検知/感知機能が含まれます。 XMC4400モーター制御アプリケーションキットには、リゾルバ・インターフェイスも含まれます。
Our DC motor control shield is one of the first high current motor control boards being compatible to Arduino as well as to Infineon’s XMC1100 Boot Kit. The DC motor control shield is capable to drive two uni-directional DC motors (half bridge configuration) or one bi-directional DC motor (H-Bridge configuration).
XMC1300/XMC4400駆動カードは、数キロワット規模の3相駆動を評価できるようにガルバニック絶縁が施されたマイクロコントローラ・ボードです。 どちらの駆動カードも、XMCマイクロコントローラとDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリを、自社または既存のインフィニオンの電源ボードに自社のモーターを組み合わせて試したいお客様に最適です。 ソフトウェアの開発中に動作の安全性を確保するため、デバッグ・インターフェイスはXMCマイクロコントローラと位置検知インターフェイスから分離されています。 XMC1300駆動カードが制御できるのは1つの3相駆動だけですが、XMC4400は2つまで制御できます。 DAVE™モーター制御アプリ・ライブラリに加えて、ソフトウェア開発とモーターのパラメータ化にxSPYを使用するのが、XMC1300/XMC4400駆動カードにとって最適な組み合わせです。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。