ステッパモーター
産業オートメーションやオフィスプリンターでは、多くの場合、コスト効率の良いステップモーターが理想的です。ただし、ステップモーターにも様々あります。高度に集積されたステップドライバーICなど、品質と信頼性に優れたインフィニオンのソリューションなら、性能と省エネ効果を高めることができます。あるいはマイクロコントローラを統合し、診断機能を活用することで、保守の必要性が非常に低い安定した稼働を実現できます。インフォニオンが幅広いラインナップで提供する半導体製品と低電圧モーター制御アプリケーションキットをご覧になり、お客様のステップモーター・システムに最適なソリューションをお選びください。
ステップモーターは、1回転をたくさんの独立したステップに分割します。こうすると、モーターの位置に移動を命じ、ステップの1つの位置で止めることができます。停止すると、ステップモーターは停止トルクをかけて負荷を一定に保ちます。ほとんどのステップモーターでは、ローターとステーターの両方に歯を持つ二重突起設計が採用されます。ブラシレスDCモーターや永久磁石同期モーターと同様に、永久磁石がローター側にあり、電磁石がステーター側にあります。
ステップモーターのアプリケーションの例
主な特長
- 経済性: 巻き付けたスリップリングや整流子がローターに不要
- 位置決めが簡単: ステーターの巻線に送られるパルスに基づいてステップを移動できる
- パルス・シーケンスを逆転して回転の向きを変えられる
- パルスの周波数やパルス・レートで速度を制御できる
XMC1000/XMC4400モーター制御アプリケーションキットは、レディメイドの3相駆動評価キットです。 これらのキットは、モーター制御をプラグアンドプレイ式に導入したいお客様に最適です。 2つのキットの内容はよく似ています。マイクロコントローラ・ボード、nチャネルOptiMOS™パワートランジスタ搭載24V電源ボード、インフィニオンの3相ゲート・ドライバーEiceDRIVER™、ブラシレスDCモーターが含まれます。 どちらのキットもDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリがサポートされ、正弦波整流とブロック整流への対応のほか、エンコーダー、ホールセンサー、シャントを装備した各種の位置検知/感知機能が含まれます。 XMC4400モーター制御アプリケーションキットには、リゾルバ・インターフェイスも含まれます。
Our DC motor control shield is one of the first high current motor control boards being compatible to Arduino as well as to Infineon’s XMC1100 Boot Kit. The DC motor control shield is capable to drive two uni-directional DC motors (half bridge configuration) or one bi-directional DC motor (H-Bridge configuration).
XMC1300/XMC4400駆動カードは、数キロワット規模の3相駆動を評価できるようにガルバニック絶縁が施されたマイクロコントローラ・ボードです。 どちらの駆動カードも、XMCマイクロコントローラとDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリを、自社または既存のインフィニオンの電源ボードに自社のモーターを組み合わせて試したいお客様に最適です。 ソフトウェアの開発中に動作の安全性を確保するため、デバッグ・インターフェイスはXMCマイクロコントローラと位置検知インターフェイスから分離されています。 XMC1300駆動カードが制御できるのは1つの3相駆動だけですが、XMC4400は2つまで制御できます。 DAVE™モーター制御アプリ・ライブラリに加えて、ソフトウェア開発とモーターのパラメータ化にxSPYを使用するのが、XMC1300/XMC4400駆動カードにとって最適な組み合わせです。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。