AC入力が200Vを超えるPMSM
概要
お客様のAC入力同期モータ制御設計向けの、インフィニオンのリファレンスデザインと推奨製品を見つけてください。
高性能モータは、モータの全速度範囲にわたる円滑な回転、フルトルク制御、および高速な速度増減に依存します。
モータ制御ドライブシステムにおいてご提案する設計ソリューションの目的は、レギュレーション、安定性、負荷障害変動に対する堅牢性、そして特にバッテリ式アプリケーションでのエネルギー削減です。AC入力の同期モータは通常、産業用ドライブアプリケーション、産業用ロボット、暖房換気空調設備(HVAC)アプリケーション、そしてフォークリフトなどの商用車に使用されます。
以下のページでお客様のパワークラスに応じた推奨製品とリファレンスデザインをご確認ください。設計リソース、サポートツール、すぐに使えるボードおよび開発キットへのリンクがあります。
3つのパワーインテグレードモジュールは、主にモータドライブ向けです。これらの製品は特に産業用ドライブアプリケーション向けに最適化されており、はるかに低い静的損失、高い電力密度、よりソフトなスイッチングを実現しています。また、パワーモジュールの最大許容オペレーション温度を175℃まで上げたことにより、出力電流が最大40%上昇します。詳細はこちらから
IGBT7はより強い終端構造と最適化された素子設計により、175℃要件を満たします。 175℃での動作は過負荷状態時に限り許容されますが、この仕様はドライブアプリケーション条件および寿命要件に適合しています。
サポート