誘導モーター
価格の引き下げを絶えず要求され、省エネ化のハードルがますます高くなるなかで、誘導モーターのコストと省エネ性の上昇に対する要求が高まっています。インフィニオンは、こうしたニーズに応え、競争力を維持するため、省エネとコスト性能比に優れた半導体ソリューションとモーター制御アプリケーションキットを完璧なラインナップでお届けしています。数々のメリットと共に、インテリジェントなソフトウェア機能を自由にお選びいただけます。白物家電から産業アプリケーションまで、お客様の誘導モーター・ニーズに幅広く対応します。
誘導モーターは、製造業で最も一般に使われる種類のモーターです。このタイプは、回転する二次巻線がある交流変圧器と考えることもできます。ローター巻線の電流がステーター巻線の電流から誘導されるため、回転する巻線に電源を直接つなぐ必要がありません。
誘導モーター・アプリケーションの例 (単体)
Converter system diagram for industrial drives
主な特長
- 非同期性: ローターと駆動周波数が異なっても可。
- 低補修性、高耐久性
- 磁石不要: コイル巻線でローターとステーターが構成される
- ブラシ不要: ステーター・コイルに与えられた電流によってローターのケージまたはコイルに磁界が誘導される
- 速度が固定で負荷動作が予測可能な場合、コントローラが不要
- 可変周波数駆動(VFD)の導入で制御と効率が向上
XMC1000/XMC4400モーター制御アプリケーションキットは、レディメイドの3相駆動評価キットです。 これらのキットは、モーター制御をプラグアンドプレイ式に導入したいお客様に最適です。 2つのキットの内容はよく似ています。マイクロコントローラ・ボード、nチャネルOptiMOS™パワートランジスタ搭載24V電源ボード、インフィニオンの3相ゲート・ドライバーEiceDRIVER™、ブラシレスDCモーターが含まれます。 どちらのキットもDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリがサポートされ、正弦波整流とブロック整流への対応のほか、エンコーダー、ホールセンサー、シャントを装備した各種の位置検知/感知機能が含まれます。 XMC4400モーター制御アプリケーションキットには、リゾルバ・インターフェイスも含まれます。
Our DC motor control shield is one of the first high current motor control boards being compatible to Arduino as well as to Infineon’s XMC1100 Boot Kit. The DC motor control shield is capable to drive two uni-directional DC motors (half bridge configuration) or one bi-directional DC motor (H-Bridge configuration).
XMC1300/XMC4400駆動カードは、数キロワット規模の3相駆動を評価できるようにガルバニック絶縁が施されたマイクロコントローラ・ボードです。 どちらの駆動カードも、XMCマイクロコントローラとDAVE™モーター制御アプリ・ライブラリを、自社または既存のインフィニオンの電源ボードに自社のモーターを組み合わせて試したいお客様に最適です。 ソフトウェアの開発中に動作の安全性を確保するため、デバッグ・インターフェイスはXMCマイクロコントローラと位置検知インターフェイスから分離されています。 XMC1300駆動カードが制御できるのは1つの3相駆動だけですが、XMC4400は2つまで制御できます。 DAVE™モーター制御アプリ・ライブラリに加えて、ソフトウェア開発とモーターのパラメータ化にxSPYを使用するのが、XMC1300/XMC4400駆動カードにとって最適な組み合わせです。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits