12V 車載用DCモータ制御
Explore our interactive graphic below to find more information
車の中にあるものには、必ず近くに電動モータが存在します。ブラシ付きDCモータは、制御が容易であり、合計動作時間が短い場合のアクチュエータとしてよく使われています。速度ゼロまでのトルク制御を容易に行えます。
ブラシレスDC(BLDC)モータは、摩耗が少ないのですが、複雑な制御アルゴリズムが必要であり、DCモータドライブよりも高い計算能力が求められます。BLDCモータは、燃料ポンプのように長期にわたって連続的動作が求められるアプリケーションに最適です。インフィニオンのモータ制御向けソリューションの総合的な製品構成をご覧ください。
高レベルの統合ソリューション - インフィニオンの組み込みパワーIC - システムオンチップモータ制御
インフィニオンの組み込みパワーIC “Embedded Power ICsファミリー“ は、特に、さまざまなモータ制御用途向けのメカトロニクスによるモータ制御ソリューションを実現できるように設計されています。小さなパッケージのフォームファクタが必要であり、外部コンポーネント数を最小限に抑える必要があるこうした用途には、たとえばパワーウィンドウ、サンルーフ、ワイパー、燃料ポンプ、エンジン冷却ファン、HVACファン、冷却水ポンプなどがあります。
業界初となるインフィニオンの車載適合スマートパワー テクノロジーをベースにして生み出された、インフィニオンの組み込みパワーシステムオンチップ(SoC)ソリューションには、モータを検知して制御、作動させるのに必要なすべての機能が高度なレベルで統合されています。インフィニオンの組み込みパワーICはマイクロコントローラ、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナル周辺回路、通信インターフェイスとともに、リレー、ハーフブリッジまたはフルブリッジDCおよびBLDCモータアプリケーションに必要なドライブ段を、単一のダイ上に集積化しています。
システムの利点:
- コストおよびボードスペースの改善を実現
- 高レベルのシステム信頼性を実現
- 極めて少ない工数で複数の柔軟な設計をサポート
モータ制御向け中レベルの統合ソリューション
中レベルの統合デバイスは、ゲートドライバとMOSFETパワー段を単一のパッケージに集積化しています。PCB上での小さなフットプリント、診断フィードバックおよび保護により、統合のメリットが強化されています。インフィニオンのポートフォリオには、シングルハーフブリッジ、マルチハーフブリッジ、フルまたはHブリッジがあります。
シングルハーフブリッジ
統合大電流モータドライブファミリーNovalithIC™は、1つのパッケージに低オン抵抗の保護機能付きハーフブリッジ全体を搭載しています。NovalithIC™をもう1つ組み合わせれば、Hブリッジや3相ブリッジを構成することもできます。NovalithIC™ファミリーは高周波PWMのスイッチングに対応し、過電流、過電圧、過熱に対する保護機能を備えています。
システムの利点:
- 統合ハーフブリッジ
- PWM機能
- 論理レベル入力:MCUに直接接続可能
- 電流制限により消費電力低減および短絡保護
- 調整可能なスルーレートによりEMI性能最適化
- 電流センシング機能
- 過熱シャットダウン
- デッドタイム発生機能内蔵
マルチハーフブリッジIC
TLE94xxxファミリーは、暖房換気空調設備(HVAC)用フラップおよびミラー調整や格納などの小型DCモータによる車載用モーションコントロールアプリケーション向けに設計された、保護機能付きハーフブリッジドライバです。すべてのデバイスは、各出力最大0.9AまでのDCモータ負荷をカスケードまたは並列駆動できます。HVACその他のシステムで安全な動作を保証するために、各ハーフブリッジには、短絡、負荷オープン、電源異常、過熱に対する診断機能を備えています。
システムの利点:
- 出力段およびPWMを内蔵した、3、4、6、8、10、12個のハーフブリッジ
- 制御および診断用16ビットSPIまたは直接入力
- 電源電圧範囲:5.5~20V
- 調整可能な負荷オープンしきい値、2出力
- ドライブ方式可変、モータ最大11個に対応
- SPIによる各出力診断機能
- 5.5Vの低い電源電圧で動作可能
- OUT 1および2はハイサイド負荷駆動に最適化
- 調整可能なスルーレートによりEMI性能最適化
フルまたはHブリッジ
TLE9201SGおよびTLE9202EDは、小型DCモータおよび誘導性負荷の制御用として設計された汎用6A Hブリッジです。過酷な車載用環境条件に適合し、AEC-Q100規格による認定済みです。
システムの利点:
- 動作電圧:4.5V~28V
- 3.3Vと5.5Vに対応したロジック入力
- 低いスタンバイ電流
- 短絡および過熱に対する保護機能
- VS低電圧保護
- ONおよびOFF状態での負荷オープンの検出
システムベーシスチップ(SBC)
システムベーシスチップ(SBC)は、モータ制御アプリケーション向けに、最適なシステムコストで高度な集積化と高性能を実現します。これにより、必要なボードスペースを80%削減し、また、市販品で最も低い暗電流を実現した低電力モードにより消費電力を低減します。さらに、SBCは、部品点数削減、安全機能内蔵により、システムの信頼性を向上します。
システムの利点:
- 5Vまたは3.3Vの主電源を選択可能
- CAN FD(最大5Mビット/秒)および最大2個のLINトランシーバ、› CANパーシャルネットワーキングはオプション
- 注目すべき4個のハイサイドスイッチ、標準値7Ω(TLE926x)
- 外付けNch MOSFETをドライブできる内蔵チャージポンプ(TLE9461/71)により、効果的な外部負荷スイッチ制御
- 電圧低下の監視、リセット機能つきウィンドウウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力など、ECUの機能安全の概念をサポートする、診断および監視機能を内蔵
- 低電力モードおよび市販品で最も低い暗電流により、バッテリ寿命を延長
- 部品点数削減によりシステム信頼性を向上
- 保護付き低ドロップ電圧レギュレータにより、ボード外部の負荷(たとえばセンサー)に対する安全な電源供給
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Know the Power PROFET™ portfolio and understand how Power PROFET™ handles demagnetization
- Identify how to build a robust implementation with Power PROFET™
In this training you will:
- Identify the specific components used in a MOSFET-based application
- Be aware of what to consider when you replace relays with MOSFETs
Description:
- Understand how NovalithIC™ devices work.
- Get to know their main features, applications and portfolio, and identify the specific characteristics of the latest B-T-N-99-x-x devices.