02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
モーター制御
実装が容易なリファレンス設計とモータードライバアプリケーションに最適な部品を選択できるサポートツールを使用して、モータを稼働
-
このページでは
カテゴリー別の参照
汎用モーダードライブ
最大200 Vの高出力BLDC/PMSM/ACIMモータードライブ
効率的、正確、かつパワフルなモーター駆動システムを、インフィニオンの幅広く深いポートフォリオで設計
最大72Vまでの低消費電力のBDC/BLDC モータードライブ
電動工具、ロボット、玩具、ドローンなどの乗員のいない低電力電気モーターアプリケーション向けのモーター制御および駆動ソリューション
中電圧 (MV) ドライブ
サーボモーターの駆動と制御
ブラシレスDCモーター
製品
広範なシステム知識を持つ半導体サプライヤーとして、当社は最高の安全基準を満たす手頃な価格でエネルギー効率の高いモーター制御ソリューションの開発に注力しています。オンラインシミュレーションアクセス、リファレンスデザイン、評価ボード、Arduinoキット、ModusToolbox™組込みソフトウェア開発ソリューション、およびさまざまな設計要件を満たすために複数のプロジェクトで再利用できるコンポーネントを含む包括的なエコシステムを提供します。
当社のOptiMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™ブリッジドライバからMOTIX™統合ブリッジまで、ブラシ付きおよびブラシレスDC (BDCおよびBLDC)、誘導、永久磁石同期 (PMSM)、サーボ、ステッピング、スイッチリラクタンスモーターなど、あらゆるモーターの要件を満たすことができる、最新のモーター制御用に最適化されたコンポーネントを提供しています。
Infineon Solution Finderは、ブロック図で視覚化され、Infineon Designer、PLECS、PowerEsimによる電気的および熱的シミュレーションと組み合わせたアプリケーション コンテキストで半導体製品を検索、比較、購入するための使いやすいオンラインツールであるInfineon Solution Finderを使用して、モーター制御ソリューションを閲覧できます。
モーター技術がコード式電動化から小型バッテリー駆動モーターへと移行する動きは、市場で勢いを増し続けています。 当初バッテリー駆動の電気モーター制御への移行は、ブラシ付きDC (BDC) モーター技術を中心に進み、現在でも広く利用されていますが、低電力/高トルクの電気モーター システムによる高効率化と耐久性が求められるアプリケーションでは、ブラシレスDC (BLDC) 技術に移行が進んでいます。
さらに、パワートレインの電動化の加速する傾向は、電気モーターの設計と使用の大幅な成長を後押ししています。ブラシレスDCモーター、永久磁石同期モーター (PMSM)、AC誘導モーター (ACIM) などのさまざまなタイプのモーターは、高電力を必要とするアプリケーションで使用され、バッテリー (Vバス<= 200 V)によって駆動されます。
業界をリードする技術と信頼性を備えたインフィニオンのディスクリートおよび集積回路の広範なポートフォリオは、ブラシ付きまたはブラシレス実装用の幅広い電気モーターシステムの要求を満たすために必要な幅広く深いソリューションを提供します。
世界で最も複雑で困難な技術環境は、信頼性、堅牢性、コンパクトなドライブを必要とする重工業アプリケーションにあります。
汎用モーター制御は、モーター信号の周波数と電圧を変化させることにより、モーター速度を制御することができます。汎用モーター制御は、ポンプやファン、プロセスオートメーション、クレーンなどのアプリケーションで、数百WからMWの範囲の電力範囲で使用されます。
当社の製品は、優れた性能と信頼性を兼ね備え、競争力のある価格対性能比を提供し、モーター システムの安全性を保証します。当社は、モーター インバーター用に最適化された効率的な半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
2レベルトポロジー、マルチレベルトポロジー、カスケードHブリッジソリューションのいずれを選択しても、インフィニオンはこれらのアプリケーションに適したソリューションを幅広く提供しています。
サーボドライブは、制御システムからの指令信号を受信して増幅し、サーボモーターに電流を伝達することにより、電動サーボ機構に電力を供給するために使用されます。これにより、コマンド信号に比例したモーションを生成できます。サーボドライブは、メカニズムのフィードバック信号を監視します。また、予想される動作から逸脱した場合にも継続的に調整されます。このフィードバックにより、指令されたモーションの精度を確保し、不要なモーションを検出することができます。サーボモーターのユニークな特長は、希望の位置まで回転しながら電力を消費し、到着時に静止することです。
当社は、数百Wから数百kWのアプリケーションまで、サーボモーター設計用の半導体の幅広いポートフォリオを提供しています。当社の製品は、ロボット工学、マテリアルハンドリング、工作機械などで使用するために特別に設計されており、高い信頼性、より長いライフサイクル、高い位置精度、オーバーシュートのない高速応答を実現します。
車の中で触れるものは何でも、近くに電気モーターがあります。ブラシ付きDCモーターは制御が容易で、多くの場合、全体的に短い動作時間のアクチュエーターとして機能します。 ゼロ速度までのトルク制御は簡単に実現できます。
ブラシレスDC (BLDC) モーターは摩耗が少ないですが、複雑な制御アルゴリズムを必要とするため、DCモーター制御よりも高い計算能力が必要です。BLDCモーターは、燃料ポンプのように長期間の連続運転時間が要求されるアプリケーションに最適です。
48 Vバッテリーシステムは、ワイヤーハーネスの大幅な電流削減と軽量化を提供し、燃料消費量を削減します。現在、48 Vマイクロハイブリッド部品の選択肢は限られていますが、インフィニオンは、エントリーレベルと上位市場の両方のアプリケーション向けに、コスト効率に優れた高性能電動化ソリューションを提供しています。
トラクション インバーターは、モーターを制御し、運転動作を決定するため、電気自動車のドライブトレインにとって最も重要なコンポーネントです。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキでバッテリーを再充電できます。インフィニオンは、トラクションインバーター設計向けの完全なシステムソリューションを提供し、高効率、最適化された性能、および市場投入までの時間の短縮を実現します。
広範なシステム知識を持つ半導体サプライヤーとして、当社は最高の安全基準を満たす手頃な価格でエネルギー効率の高いモーター制御ソリューションの開発に注力しています。オンラインシミュレーションアクセス、リファレンスデザイン、評価ボード、Arduinoキット、ModusToolbox™組込みソフトウェア開発ソリューション、およびさまざまな設計要件を満たすために複数のプロジェクトで再利用できるコンポーネントを含む包括的なエコシステムを提供します。
当社のOptiMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™ブリッジドライバからMOTIX™統合ブリッジまで、ブラシ付きおよびブラシレスDC (BDCおよびBLDC)、誘導、永久磁石同期 (PMSM)、サーボ、ステッピング、スイッチリラクタンスモーターなど、あらゆるモーターの要件を満たすことができる、最新のモーター制御用に最適化されたコンポーネントを提供しています。
Infineon Solution Finderは、ブロック図で視覚化され、Infineon Designer、PLECS、PowerEsimによる電気的および熱的シミュレーションと組み合わせたアプリケーション コンテキストで半導体製品を検索、比較、購入するための使いやすいオンラインツールであるInfineon Solution Finderを使用して、モーター制御ソリューションを閲覧できます。
モーター技術がコード式電動化から小型バッテリー駆動モーターへと移行する動きは、市場で勢いを増し続けています。 当初バッテリー駆動の電気モーター制御への移行は、ブラシ付きDC (BDC) モーター技術を中心に進み、現在でも広く利用されていますが、低電力/高トルクの電気モーター システムによる高効率化と耐久性が求められるアプリケーションでは、ブラシレスDC (BLDC) 技術に移行が進んでいます。
さらに、パワートレインの電動化の加速する傾向は、電気モーターの設計と使用の大幅な成長を後押ししています。ブラシレスDCモーター、永久磁石同期モーター (PMSM)、AC誘導モーター (ACIM) などのさまざまなタイプのモーターは、高電力を必要とするアプリケーションで使用され、バッテリー (Vバス<= 200 V)によって駆動されます。
業界をリードする技術と信頼性を備えたインフィニオンのディスクリートおよび集積回路の広範なポートフォリオは、ブラシ付きまたはブラシレス実装用の幅広い電気モーターシステムの要求を満たすために必要な幅広く深いソリューションを提供します。
世界で最も複雑で困難な技術環境は、信頼性、堅牢性、コンパクトなドライブを必要とする重工業アプリケーションにあります。
汎用モーター制御は、モーター信号の周波数と電圧を変化させることにより、モーター速度を制御することができます。汎用モーター制御は、ポンプやファン、プロセスオートメーション、クレーンなどのアプリケーションで、数百WからMWの範囲の電力範囲で使用されます。
当社の製品は、優れた性能と信頼性を兼ね備え、競争力のある価格対性能比を提供し、モーター システムの安全性を保証します。当社は、モーター インバーター用に最適化された効率的な半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
2レベルトポロジー、マルチレベルトポロジー、カスケードHブリッジソリューションのいずれを選択しても、インフィニオンはこれらのアプリケーションに適したソリューションを幅広く提供しています。
サーボドライブは、制御システムからの指令信号を受信して増幅し、サーボモーターに電流を伝達することにより、電動サーボ機構に電力を供給するために使用されます。これにより、コマンド信号に比例したモーションを生成できます。サーボドライブは、メカニズムのフィードバック信号を監視します。また、予想される動作から逸脱した場合にも継続的に調整されます。このフィードバックにより、指令されたモーションの精度を確保し、不要なモーションを検出することができます。サーボモーターのユニークな特長は、希望の位置まで回転しながら電力を消費し、到着時に静止することです。
当社は、数百Wから数百kWのアプリケーションまで、サーボモーター設計用の半導体の幅広いポートフォリオを提供しています。当社の製品は、ロボット工学、マテリアルハンドリング、工作機械などで使用するために特別に設計されており、高い信頼性、より長いライフサイクル、高い位置精度、オーバーシュートのない高速応答を実現します。
車の中で触れるものは何でも、近くに電気モーターがあります。ブラシ付きDCモーターは制御が容易で、多くの場合、全体的に短い動作時間のアクチュエーターとして機能します。 ゼロ速度までのトルク制御は簡単に実現できます。
ブラシレスDC (BLDC) モーターは摩耗が少ないですが、複雑な制御アルゴリズムを必要とするため、DCモーター制御よりも高い計算能力が必要です。BLDCモーターは、燃料ポンプのように長期間の連続運転時間が要求されるアプリケーションに最適です。
48 Vバッテリーシステムは、ワイヤーハーネスの大幅な電流削減と軽量化を提供し、燃料消費量を削減します。現在、48 Vマイクロハイブリッド部品の選択肢は限られていますが、インフィニオンは、エントリーレベルと上位市場の両方のアプリケーション向けに、コスト効率に優れた高性能電動化ソリューションを提供しています。
トラクション インバーターは、モーターを制御し、運転動作を決定するため、電気自動車のドライブトレインにとって最も重要なコンポーネントです。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキでバッテリーを再充電できます。インフィニオンは、トラクションインバーター設計向けの完全なシステムソリューションを提供し、高効率、最適化された性能、および市場投入までの時間の短縮を実現します。