マルチモジュールバッテリ
マルチモジュールバッテリーのバッテリーパックとは?
マルチモジュールバッテリーは、直列または並列に接続された複数の単一電池モジュールで構成されています。通常、大型リチウムイオン電池パックは、一つに組み立てられたモジュールから構成されています。マルチモジュール電池は、自動車、電子フォークリフト、マテリアルハンドリング、自動搬送車、電子ボート、住宅用およびユーティリティサイズのエネルギー貯蔵システム、UPSなどの高電圧電池を使用するアプリケーションに適しています。
エネルギーの最適な利用、充放電プロセスの管理、各セルの充電状態 (SoC:State-of-Charge)、バッテリー劣化状態 (SoH:State-of-Health)、およびその他のステータスパラメータの評価を確実に行うために、バッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーの全体的な性能と寿命に関連するすべてのプロセスを監視し、制御します。
バッテリー保護は、充電電流、放電電流、および短絡状態からバッテリーパックを保護することで、リチウムイオンバッテリーの有用な動作寿命を延ばします。バッテリー保護の詳細については、こちらをご覧ください。
電流、電圧、温度の測定に加えて、熱、電気、機械的な歪みに関してバッテリーパックレベルで高度な分析を行います。セルの老化や過負荷により、セルの電解液から蒸発するCO2を検知することは、バッテリーの健康状態を知る上で重要な指標となります。最後に、状態センサーの圧力を組み合わせることで、圧力や3D磁気構造の変化を測定し、セルの変更や交換など、パックの不正操作を検出することができます。
インフィニオンの圧力センサーのラインアップ、3Dポジションセンサー、Co2検知(現在は商用/産業用品質認証済み製品のみ)
F-RAM:瞬時に不揮発性のExcelon F-RAMは、20 MHz、50 MHz、106MHzで動作し、容量は2Mb~8Mbです。Read/Write性能は、シリアルSPI/I2Cを使用して4kb/s~4Mb/s、または8/16ビット並列アクセスで64kb/s~4Mb/sです。Excelon F-RAMは、1e14サイクルの耐久性と100年間のデータ保持を提供します。耐放射線性があり、低SERです。高耐久性、長いデータ保持、高速アクセスの組み合わせにより、不揮発性データロギングに最適です。
Semperフラッシュ:Semper NORフラッシュメモリー・ファミリーは、インフィニオンの最新の高性能、安全、高信頼性のNORフラッシュメモリー・ソリューションであり、車載用および産業用システムの重要な安全機能を統合しています。Semper NORフラッシュメモリーは、インフィニオンが提供する業界初のASIL-B準拠でASIL-D対応のNORフラッシュメモリーです。
Semper Secureフラッシュ:SEMPER™ SECURE NORフラッシュ メモリーは、低い総所有コストで車載用や産業用システムに高いセキュリティ、安全性、信頼性を提供します。この先進的で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、コードやデータをハッカーから守り、比類のないシステムインテグリティを実現します。実績のあるSemper NOR Flashファミリーをベースに構築されており、業界をリードする機能安全性と信頼性と高度セキュリティを兼ね備えており、全製品寿命にわたり使用できるよう設計されています。
オンボード充電 - パート1:課題および半導体の役割
オンボード充電 - パート2:課題および半導体の役割
In this training you will:
- Identify the aspects covered by the battery management systems (BMS), their main components and their function
- Recognize Infineon’s main components for battery management applications and the key features and benefits of Infineon battery management devices
Getting the most out of batteries. By the end of this decade, the majority of new cars sold around the world is expected to have a partially or fully electric drivetrain. Battery management systems have a great impact on the range, cost and service life of electric vehicles, which makes them a key success factor for this mobility revolution. Furthermore, they play an essential role when it comes to second-life concepts that allow former EV batteries to be used as flexible storage for renewable energy, for example. Dr. Clemens Mueller exclusively explains in-depth market trends and challenges, provides details on Infineon products and solutions, and introduces the new BMS-IC TLE9012AQU.