60V以下のシングルモジュールバッテリー
60V以下のシングルモジュール電池は、一般的にドローンや電動パワーツールなどで使用されます。インフィニオンは、パワーMOSFET(CoolMOS™やOptiMOS™など)、マイクロコントローラ、EiceDRIVER™ ゲートドライバなど、電力管理や消費、電圧調整のためのデバイスの優れた選択を提供しています。
対応するバッテリー管理システムのインタラクティブなブロック図をご覧になり、ご希望のシステムに合ったインフィニオンの推奨製品をお探しください。本セットアップでは、すべてのセルが同じメカニカルパッケージに搭載されています。低電圧のため、余分な分離作業が必要なく、個々のセルのセル管理コントローラーを全体のバッテリー管理コントローラーに直接接続することができます。
また、機能的な安全性の制約が大幅に緩和されているため、補助電源など安全性の認証を受けていないものを使用することが可能になっています。機能ブロックの詳細については、以下を参照してください。
F-RAM:瞬時に不揮発性のExcelon F-RAMは、20 MHz、50 MHz、106MHzで動作し、容量は2Mb~8Mbです。Read/Write性能は、シリアルSPI/I2Cを使用して4kb/s~4Mb/s、または8/16ビット並列アクセスで64kb/s~4Mb/sです。Excelon F-RAMは、1e14サイクルの耐久性と100年間のデータ保持を提供します。耐放射線性があり、低SERです。高耐久性、長いデータ保持、高速アクセスの組み合わせにより、不揮発性データロギングに最適です。
Semperフラッシュ:Semper NORフラッシュメモリー・ファミリーは、インフィニオンの最新の高性能、安全、高信頼性のNORフラッシュメモリー・ソリューションであり、車載用および産業用システムの重要な安全機能を統合しています。Semper NORフラッシュメモリーは、インフィニオンが提供する業界初のASIL-B準拠でASIL-D対応のNORフラッシュメモリーです。
Semper Secureフラッシュ:SEMPER™ SECURE NORフラッシュ メモリーは、低い総所有コストで車載用や産業用システムに高いセキュリティ、安全性、信頼性を提供します。この先進的で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、コードやデータをハッカーから守り、比類のないシステムインテグリティを実現します。実績のあるSemper NOR Flashファミリーをベースに構築されており、業界をリードする機能安全性と信頼性と高度セキュリティを兼ね備えており、全製品寿命にわたり使用できるよう設計されています。