48Vバッテリーマネージメントシステム(BMS)
概要
高集積により省スペース化を実現した、完全で包括的なシステムソリューション
パワートレインのP0〜P5の構成とは別に、マイルドハイブリッド電気自動車には、回生ブレーキによりエネルギーを蓄えて48Vの電気システムにエネルギーを供給するための48Vバッテリーが搭載されています。バッテリーに取り付けられたバッテリーマネジメントシステムの主な機能は、演算、通信、監視(SOC/SOD、SOH、SOP、SOS、温度、冷却水の流れ、電圧、電流)、保護です。安全上の理由から、BMSにバッテリーディスコネクトスイッチ(BDS)が組み込まれています。
インフィニオンは、電源IC、マイコン、監視IC、バランスIC、圧力センサ、ゲートドライバ、パワーMOSFET、トランシーバなど、省スペース化のために高集積化された完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。安全性に関しては、主要コンポーネントであるマイコン、PMIC、三相ゲートドライバはISO26262 ASIL-Dに準拠しています。
HVバッテリーマネジメントシステムの詳細については、専用のアプリケーションページBattery Management System (BMS)をご覧ください。
製品
HVメインインバーターの詳細については、専用のアプリケーションページ(H)EVメインインバーター - ハイブリッド/電気自動車)をご覧ください。
サポート