産業用セキュリティ
インフィニオンの燃料電池用電気駆動系ソリューション
燃料電池自動車は、バッテリー駆動の電気自動車を補完する技術で、CO2削減という差し迫った課題に対する解決策を提供する、賢明な選択です。しかし、将来的に水素燃料電池技術が成功するには、水素充填ステーションの普及、消費者が自動車を所有するのにかかる総費用に大きく左右されます。インフィニオンの半導体ソリューションは、グリーン水素の製造と消費において、最小限の電力損失と最大の総合効率を実現し、自動車およびエネルギー産業における水素燃料電池技術への道を切り開くのに貢献します。
以下、自動車用燃料電池技術の運用に重要な役割を果たす、個々のシステム構成要素に基づいて説明しますす。
第4次産業革命のための適切なセキュリティ
新しいビジネスモデルが出現するネット接続の時代には、産業用セキュリティが重要です。メーカーは、インダストリー4.0のスマート工場によって、コスト削減と同時に、生産性向上、拡張性強化、品質向上などの大きなメリットを得ています。しかし、ネットに接続された自動化した工場は、見えないドアが存在し、適切に保護されていなければ、攻撃者がこじあける可能性があります。その結果として、作動障害による強制的な生産停止のほか、知的財産(IP)、企業のノウハウ、顧客情報へのアクセスと盗用などが発生します。したがって、お客様のIIoTアプリケーションのために、高品質で信頼できるセキュリティ技術を持った強力なパートナーを見つけることが不可欠です。
セキュリティは、単独の工場でも重要ですが、相互に接続された産業用バリューチェーンでは、より一層重要です。インフィニオンの高品質産業用セキュリティソリューションは、お客様の設計に容易に組み込み可能であり、許可された人や機械だけが通信していることをメーカーが監視できるようにします。このソリューションは、生産システムが改ざんされたかどうかを確実に検出し、不要な生産停止を回避するのに貢献します。さらに、現場機器のセキュアなソフトウェア更新を可能にします。
OPTIGA™ TrustやOPTIGA™ TPMなどの次世代セキュリティを迅速かつ容易に、産業用インフラにうまく組み込む方法をご紹介します。インフィニオンは、最適なサポートを提供し、お客様の工場、IP、データに危害が及ばないようにして、お客様に安心していただくことを目指しています。
インフィニオンのソリューションをご利用いただけば、お客様のIIoTアプリケーションは、インフィニオンの30年にわたるセキュリティアプリケーションでの経験、およびパワーマネジメントをはじめとする既存アプリケーションでのさらに長期にわたる専門知識を活用いただけます。その他にも次のメリットがあります。
- 柔軟性。小規模なシステムから産業規模の設備まで、さまざまな規模に対応したセキュリティ機能を実現することができます。
- 厳しい産業分野の環境においても、堅牢で信頼性の高い性能。
- オープンスタンダードに基づいた、組み込みが簡単なソリューション。さらに開発サポートも提供。
インフィニオンは、将来の産業向けセキュリティの発展に、積極的な役割を果たします。だからこそ、インフィニオンは、インダストリー4.0におけるITセキュリティに関する国家的な基準プロジェクトIUNOのパートナーであり、acatech(ドイツ科学技術アカデミー)のメンバーであり、インダストリアルインターネットコンソーシアムにも参加しています。インフィニオンは、次のような産業向けセキュリティの問題関係の最先端研究プロジェクトに誇りを持って参加しています。
- IUNO:インダストリー4.0におけるITセキュリティに関するドイツの国家的基準プロジェクトであり、ネットに接続されたスマート工場をサイバー攻撃やスパイから効果的に保護することを目的にしています。
- SiDaFab:さまざまな場所にある工場や事業所間のデータ通信のための新しい包括的セキュリティシステムの開発を目指しています。
- ALESSIO:存続期間が長くセキュリティの更新を必要とする、インダストリー4.0およびコネクテッドデバイス向けのセキュリティソリューションの最適化を目指しています。
セキュアな産業環境の設計に関するご質問がありましたらインフィニオンのセキュリティ専門家にご相談ください。