決済ソリューション
サブカテゴリーを選択
現代のハイパーコネクテッドワールドでは、決済のデジタル化が急速に進んでいます。今後数年間で、決済方法の選択肢はさらに増えることと予想されます。革新的な決済カードやスマート決済デバイスは、デジタル決済をより便利で安全、魅力的なものにしていくでしょう。
非接触型決済はもはや一般的なものとなり、消費者は店頭で決済デバイスを自由に選べる利便性と柔軟性を活用しています。現在はカード、スマートフォン、ウェアラブルなどが混在しています。
セキュリティ、スピード、性能は、カード発行会社とカード所有者の双方にとって必須条件です。そのため、次世代の非接触型カードには、高いセキュリティと利便性の両方が求められます。こうした要求を満たす方法の一つは、決済カードに生体認証技術とセキュリティチップを 組み合わせることです。
コネクテッドデバイスの新しい波は、タッチレス決済をさらに促進するものと考えられます。市場では、BLE (Bluetooth® Low Energy)、UWB (超広帯域)、Wi-Fiなど、超小型で、超低消費電力で動作する新たなインターフェースの登場が期待されています。
非接触決済の人気が高まるにつれ、ますます強力なテクノロジーが登場し、Tap & Pay (タップによる送金) の導入を加速しています。スマートカードは、セキュリティトークンとして機能するチップが埋め込まれた物理的なカードです。このチップは、データの保存、暗号化や認証などのカード上の機能、カードリーダーとの相互作用に使用されます。
28nmマイクロチップ技術の大きな進歩は、決済カードの進化をも促進し、業界全体のパフォーマンスとセキュリティに新たなベンチマークを設定しています。インフィニオンの28 nmのSECORA™ Payソリューションは、柔軟性とセキュリティを次のレベルに引き上げ、将来性のある革新的なユースケースへの道を開きます。
インフィニオンのSECORA™ Payポートフォリオは、事実上あらゆるものに非接触決済機能を搭載できるようにします。広範なサービスとデザインインサポートに支えられたSECORA™ Payは、洗練されたJava Card™技術、事前認証済みの決済オプション、Visa®、Mastercard®、Discover®、American Express®のサポートを特徴とする柔軟なプラットフォームです。
フィットネストラッカーから指輪やブレスレットに至るまで、あらゆる場所で人々は ウェアラブル装置を使用した非接触NFC 決済の便利さを受け入れています。個人の枠を超え、組織や 都市でもスマートコネクティビティの利点をますます活用するようになっています。IoTが指数関数的に成長し続ける中、消費者は現在、コネクテッドな自動車、テレビ、スピーカー、AR/VRヘッドセットから購入できることを期待しています。
インフィニオンのSECORA™ Connectソリューションのラインナップは、人気上昇中のスマートウェアラブルやIoTデバイスに対応しています。近距離無線通信 (NFC) を使用するこれらのシステムソリューションは、スマートウェアラブルに組み込めるように設計されており、非接触型の安全な決済、交通機関のチケット発券、その他のアプリケーションに対応します。便利な生体認証により、高額取引でも暗証番号が不要になります。
生体認証決済カードは、指紋センサーを搭載した最新世代の決済カードです。生体認証決済カードは、カードのセンサー部分に指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認ができるため、さらに便利で衛生的な決済体験を実現します。これにより、一般的な PIN ベースの取引よりも生体認証決済プロセスを高速化することができます。生体認証決済カードを使用することで、今日の多くのアプリケーショ ンは、取引量が事前に定義された範囲内であれば、販売時点情報管理システム (POS) で追加の暗証番号を入力する必要がなくなります。
私たちは現在、指紋センサーとセキュアエレメントを備えたオールインワンの生体認証決済ソリューション、SECORA™ Pay Bioを開発しています。この仕組みにより、指紋データはカードに残ります。このソリューションには、効率的で高度な生産プロセスを実現するために、事前に認証されたMastercard®およびVisa®アプレットが付属しています。SECORA™ Pay Bioは、非接触決済のブームに対応し、非接触型決済に新たな利便性と信頼をもたらし、カード会員に高いセキュリティと安心感を提供します。