Power supplies

電源装置のメーカーは、さまざまな問題を同時に解決しなければなりません。要求される仕様が厳しくなり、製品のサイクルはますます短くなり、コスト削減のプレッシャーは激しくなり、電圧が高い製品では差別化がますます求められます。解決策は、エネルギー効率、電力密度、信頼性の点で最高レベルの要求事項を満たす、最先端の電源装置です。

インフィニオンは、こうした課題にまさに取り組んでいます。ドイツならではの高品質の半導体ソリューションを幅広いラインナップで取り揃えているので、スイッチモード電源に最適な製品、デモボード、リファレンス設計をお選びいただけます。これらのすべて、いやそれ以上を、目的の分野向けの半導体製品を網羅的に提供するただ1社のサプライヤーから調達できます。また、エキスパートのチームは、電源システムとそのニーズに精通しています。大きな成果を得るため、インフィニオンのサポートをお役立てください。

サーバ電源、テレコム電源、無停電電源、PC電源、充電器、アダプタ、ノートブック電源、テレビ電源などのスイッチモード電源(SMPS)装置をハイエンド製品として幅広くラインナップしています。

 

多種多様な製品が最適な価格性能比を提供します。

関連リンク