単相ストリングインバータソリューション
単相ストリングインバータは、直列に接続した太陽光電力(PV)パネル上で電力変換を行うもので、一般に定格出力は数kW~15kWです。ストリングインバータは2段電力変換によるものが一般的です。通常、ほとんどのインバータデザインは、トランスレス(変圧器無し)方式で、絶縁しません。まず、DC-DC段は、可変DC電圧を固定DC電圧に変換すると共に、MPPT(最大電力点追従)技術によりPVパネルから確実に最大電力を抽出します。
DC-AC段は、DC電力をグリッドに適合するAC電力へと変換します。この段では、2レベル、またはHERICやH6、マルチレベルなどの最新トポロジが推奨されます。特に最新のトポロジは、より高い効率、より低いシステムコスト、サイズ、重量を提供することから広く使われています。一般に単相ストリングインバータは600V PVアレイに接続され、通常はHERICやH6トポロジが推奨されます。インバータのサイズと重量はACフィルタと冷却システムに大きく依存しており、システムのサイズとコストを抑えるには、より高速のスイッチング動作が望ましいとされています。
6kWまでのデザイン向けインフィニオン製品
1kW~最大6kWの単一インバータを設けることは一般的です。一般住居用の市場では、インバータは1kw~6kWの範囲で設計されています。インフィニオンのディスクリート製品をお使いいただけば、最適な価格対性能比が得られます。製品ラインアップにはOptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™ショットキーダイオード、IGBT TRENCHSTOP™5、TRENCHSTOP IGBT6が含まれます。
単相ストリングインバータのトレンドと要件
一般住居用市場のトレンドは、操作・保守サービスを簡素化するためにインターネット接続を通じ、どこからでもリアルタイムでシステム情報を監視できる方向へと向いています。また、インバータメーカーは人的・財産的安全基準を満たすために緊急停止機能を組み込むことを義務付けられています。モジュールレベルではパワーオプティマイザに対する要求が明らかに高まっています。
マルチレベルトポロジを持つインバータへのトレンドも見られます。このようなインバータには、非常に低いRDS(ON)およびボディダイオード回復電荷Qrrを提供するトレンチトポロジにもとづく低電圧OptiMOS™ MOSFETスイッチを使うことができます。これらの導通損失の低減にスイッチング損失の低減も加わり、従来のインバータよりも高い効率が得られます。マルチレベルデザインを実現する場合の欠点は、従来トポロジに比べて複雑性が高くなり、スイッチや絶縁ゲートドライバの数が増えるという点です。しかしながら、3kW~5kW範囲における特定の電力レベルでは、小型・軽量化、高効率化、高電力密度化など、マルチレベルデザインの恩恵は複雑性が高くなったことを割り引いでも十分と言えます。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、ソーラーアプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
Take this course to learn about the multilevel inverter demo board, targeting applications where efficiency and power density are critical.