HVAC用換気
現在の要求を考えた設計
HVAC用換気設計では何が重要でしょうか。1つには騒音の低減があげられます。また、システム効率と信頼性も重要です。スマートホームが概念から現実のものになる中、換気システムはホームオートメーションシステム全体といつでも統合できるようでなければならず、攻撃を防止するためのセキュリティ機能が必要となります。市場で長期的に成功するために、設計の費用対効果も高くならなければなりません。
自動換気システム回路図
HVAC用換気システム設計のワンストップショップ
インフィニオンは自動換気システム設計をサポートしています。実際、インフィニオンはセンサーから、マイクロコントローラ、パワーICまでのワンストップショップでもあります。インフィニオンの高効率で堅牢な電力管理とモータ制御向け革新的製品は、現在の大きな設計課題に簡単に対応します。これに加えて、ゼロディフェクトによる安心も得られます。HVAC用換気アプリケーションにインフィニオンをお選びいただければ、最高品質基準に従って設計されたコンポーネントと、容易に統合できるソリューションを即時にご利用いただけます。
ほぼすべての電圧と電力に対応するインフィニオンの豊富でスケーラブルな品揃えをご利用ください。統合された保護診断機能をお探しですか。インフィニオンはそちらも提供いたします。インフィニオンのOPTIGA™ Trust製品ファミリーを選択すると、設計に最先端のセキュリティ機能が組み入れられます。詳細についてはHVAC用換気アプリケーションのページをご覧ください。
The bus system KNX has evolved to become one of the most important solutions in the field of home and building electronic systems. It is an approved European (EN) and International (ISO) standard. The KNX Standard defines a complex communication protocol that requires a significant investment in terms of both implementation and certification.
The H-Bridge Kit 2GO is a ready to use evaluation kit. It is fully populated with all electronic components equipped with the H-Bridge IFX9201 combined with an ARM® Cortex™-M0 CPU. It is designed for the control of DC motors or other inductive loads up to 6 A or up to 36 V of supply.
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。