HVAC用バルブ
HVAC用バルブでの課題:長期にわたる堅牢性
HVAC用バルブ設計では何が重要でしょうか。信頼性が高く、堅牢で、長寿命を確保するよう設計されたソリューションです。さらに、偽造交換部品に対する統合された保護も必須です。これらのすべてを達成するためには過酷な条件においても長期間稼働する堅牢な半導体ソリューションが必要となります。HVACバルブの比例制御をサポートする高速スイッチング機能も必要となります。
HVAC用バルブ
高信頼性で、簡単に統合可能なインフィニオンのソリューション
HVAC用バルブアプリケーション向けに最適化されたコンポーネントをもう他で探す必要はありません。インフィニオンの製品と統合システムソリューションの豊富なポートフォリオの中に、最も扱いにくい設計上の課題さえも解決するものが見つかります。また、設計上の完全な柔軟性も得られます。例えば、インフィニオンのPROFET™ファミリーとHITFET™ファミリーには高信頼性、高速スイッチング、PWM機能の24Vハイサイドとローサイドスイッチがあります。どちらの製品にも、HVAC制御バルブ向け統合保護診断機能が備わっています。
さらに、インフィニオンの位置検知用3D磁気センサーではHVAC用バルブの正確で効率的な位置検知が可能となります。インフィニオンのゼロディフェクトへのコミットメントにより、最高の品質標準を維持したセンサー、マイクロコントローラ、パワー製品がご利用いただけます。高信頼性で、簡単に統合可能なインフィニオンの認証ソリューションにより偽造のリスクが低減されます。認証ソリューションのアプリケーションと製品をご覧になり、自動バルブ設計向け製品を見つけてください。
The bus system KNX has evolved to become one of the most important solutions in the field of home and building electronic systems. It is an approved European (EN) and International (ISO) standard. The KNX Standard defines a complex communication protocol that requires a significant investment in terms of both implementation and certification.
The H-Bridge Kit 2GO is a ready to use evaluation kit. It is fully populated with all electronic components equipped with the H-Bridge IFX9201 combined with an ARM® Cortex™-M0 CPU. It is designed for the control of DC motors or other inductive loads up to 6 A or up to 36 V of supply.
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。