商用HVACシステム
病院、ホテル、工場、複数階建てオフィスなどの大型商業ビルや産業ビル向けのC-HVACシステム
経済成長と気温の上昇は、世界的な電力消費量の増加の一端を大きく担っています。3kW から 75kW までの電力を供給する C-HVAC システムは、温度を快適に保ち、湿度を一定に保ち、室内の空気の質を高く保つことができます。このような観点から、冷却の効率基準を高めることは、排出量の削減とコスト削減に貢献します。
インフィニオンは、病院、ホテル、工場、多層オフィスなどの大規模な商業ビルや産業ビル向けに特化して設計したC-HVACに最適な製品を提供しています。
EconoモジュールとEasyモジュールファミリーは、コンプレッサモータ制御用のソリューションに、最適な製品ラインアップを取り揃えています。インフィニオンは、新しいEasy 3bパッケージでIGBT7テクノロジーを強化します。小容量のコンプレッサやファンの制御には、当社のインテリジェントパワーモジュール(IPM)とEasyモジュールが最適です。当社の新しい高度なH2S保護機能は、汚染ガスに対する耐性という点で最も厳しい要求にも対応しています。
当社のEiceDRIVER™のラインアップは基本的な機能から高度な機能まで幅広く対応しています。EiceDRIVER™の絶縁型ゲートドライバファミリーでは、ミラークランプまたはソース・シンクが分離独立した出力を備える8ピンパッケージのX3 Compact 1ED31xxファミリーが加わり、最大14Aの駆動電流まで対応します。アクティブミラークランプ機能は、SiC MOSFETの0Vターンオフの保護機能として使用頂けます。
商用暖房、換気、空調用には、Arm® Cortex®-Mベースの32ビットXMC™産業用マイクロコントローラとTriCore™ベースの32ビットAURIX™マイクロコントローラが最適なソリューションを提供しています。インダストリー4.0接続用には、32ビットArm® Cortex®-M4 Cortex-M0+ PSoC® 6マイクロコントローラとOPTIGA™ Trustセキュリティソリューションを提供しています。また、組み込みシステム向けの高性能メモリは、必要なメモリ性能に関して高い柔軟性を提供します。
インフィニオンのパワーモジュールとディスクデバイスの損失と熱計算を行うためのオンラインパワーシミュレーションプログラム
三相モータ駆動インバータシステムを実装し、与えられた静荷重条件での各機器の電力損失と接合部温度をシミュレートします。
三相モータ駆動インバータシステムを実装し、与えられた静的負荷条件でのIPM内部の各デバイスの電力損失と接合部温度をシミュレーションしています。
Application presentation on Commercial Heating, Ventilation and Air Conditioning (C-HVAC)
This presentation provides an overview of Infineon's solutions for C-HVAC applications. Dedicated information on the best product families and boards with their respective features and benefits supports the selection of the appropriate product.
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション
SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
ホワイトペーパー:産業用ドライブの常識を打破 - 最適なドライブシステムのためのインフィニオンの専門知識
産業用アプリケーションにおいて、アプリケーションで求められる寿命を満たすために定格が大きめのモータを使用して、そこで増加するエネルギーのコストを他で吸収するという時代は終わりました。このホワイトペーパーでは、低電圧およびロボットでの効率向上に利用できる技術をいくつか検討します。
このビデオでは、インフィニオンの業務用空調 (C-HVAC) アプリケーションに最適な製品ファミリーとボードの概要を紹介します。独自の機能と利点の詳細をご覧いただき、C-HVACシステムに最適な製品をご選択ください。
インフィニオンは、マイクロコントローラ、センサ、パワーモジュールEconoPIM™ 2および補助電源を含む最大22 kWまでの汎用ドライブ用にXENSIV™磁束センサTLI4971を使用した新しい産業用ドライブのデモ機を発表します。
デジタルの世界においてセキュリティは、コネクテッド・コンシューマー・デバイスの設計に不可欠な柱です。「IoT as a Service」では、ユーザー認証情報やユーザーデータを扱うため、さらに高いレベルのセキュリティが要求されます。このビデオでは、インフィニオンがOPTIGATM Trust Mをベースとした 「サービスとしてのIoT」ソリューションに、簡単に高レベルのセキュリティを実装する方法を紹介しています。
インフィニオンのモバイルコンシューマ機器向けOPTIGA™ Connect OC1120 eSIMターンキーソリューションは、その小さなフットプリントにより、スマートフォン、タブレット、そしてスマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブル機器に最適なソリューションです。3Gから5GまでのすべてのGSMA規格を完全にサポートし、加入しているキャリアネットワークに対してデバイスを安全に認証します。
このトレーニングでは、インフィニオンの業務用空調システム向けの製品をご紹介します。
この電力変換ステージに見られる様々なトポロジーとそのトップレベルの動作原理を知りたいですか?受動整流法と2レベル能動整流法の基本的な概念を知ることができます。
対称鍵(DES、AES)、非対称鍵(RSA、ECC)、ハッシュアルゴリズム(SHA)、メッセージ認証コード(MAC)とデジタル署名、信頼の連鎖(chain of trust)......これら重要な構成要素の用語の背景知識をご説明します。
暗号の基本(ビデオ1)から、デジタル証明書、PKI(公開鍵基盤)、楕円曲線、ディフィー・ヘルマン鍵共有、使用例、使用場所および使用方法などをご説明します。
ビデオ3では、ビデオ1と2の主要な構成要素をすべて組み合わせ、認証、セキュア通信、ブート保護、セキュア更新、セキュアなファームウェア更新を、基本レベルで示します。
産業用ドライブの要件に関する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数に関する重要な質問を取り上げます。