ロボット
サブカテゴリーを選択
テクノロジーと見識でロボットに進歩を
ロボット分野は活況を呈しており、製造、物流、その他に多くの新しいビジネスチャンスをもたらしています。今日のロボットは、周囲の環境を認識しながら走行したり、人の横に並んで作業したり、新しい作業を実施するのに必要なスキルを自ら学んだりすることができます。ロボットにできることは次々と増えていますが、その操作はますます容易になっています。安全柵に囲まれた従来の作業場所の外側で、ロボットは、多くの新しいアプリケーションや既存アプリケーションの支援をしたり、作業内容を強化しています。
これらはすべて、半導体ソリューションがないと実現できません。産業用ロボット、コボット(協働ロボット)、無人搬送車(AGV)のいずれについても、さまざまな主要ロボット機能、たとえばセンシング、動作制御、機能安全、セキュリティに関して、インテリジェントな半導体が重要な役割を果たしています。
インフィニオンの実績、お客様のメリット
インフィニオンは、ロボット部品のリーディングサプライヤーであると同時に、自社工場での先進的なロボットユーザーでもあり、市場で独自の地位を築いています。インフィニオンは、その見識をロボット分野のさまざまな側面で発揮し、また、パワー製品やセンサーの幅広いポートフォリオを用意することによって、ロボットの最新トレンドに対応した高信頼性のシステムソリューションを提供し、ほとんどすべてのロボット設計での価値向上を実現します。
これがお客様のメリットにつながると考えています。インフィニオンの高品質コンポーネントおよびソリューションをお選びいただき、それがシームレスかつ誤動作なく機能することをご確認ください。インフィニオンのすぐに使えるロボットハードウェアの構造ブロックによって、お客様の設計チームに必要な工数を削減、プロジェクトの早期市場投入を実現します。ハードウェアで節約した貴重な時間は、競合他社と差別化するためのアルゴリズム開発に活用できます。
ワンストップ ロボットショップのメリット
電源、モータドライブ、センサー、カスタマイズされた安全およびセキュリティソリューションのいずれを必要とするかにかかわらず、インフィニオンは、さまざまなロボットアプリケーションのためのワンストップショップです。インフィニオンの半導体ソリューションの幅広いポートフォリオから、ロボットシステムの可能性を最大限に引き出すために必要な製品をすべてお選びいただけます。十分に検討された製品と、深いノウハウおよび実績の組み合わせにより、お客様のロボットプロジェクトをさらに高いレベルに推進することができます。アプリケーションの仕様に応じてインフィニオンの製品をご利用いただくと、制御装置を容易に小型化でき、また、信頼性の高い安全管理方策を実現できます。インフィニオンのコンポーネントおよびソリューションによって、設計を最大限に統合化でき、事業の将来性を確保するのに貢献します。そしてお客様のロボットシステムは、確実にいつも一歩先へ進んでいることになります。
最新のロボットトレンドに応じたすぐに利用できるソリューション
どれだけ高精度のロボットアプリケーションであっても、インフィニオンは、各種の主要なロボットトレンドに対応した、すぐに利用いただける半導体ソリューションを提供します。例えば、電源管理、モータ制御、セキュリティ、通信、環境センシング、位置および状態センシングがあります。
本当に重要なものに注力
ロボットプロジェクトの成否は、多くの場合、必要な半導体ソリューションの入手性および拡張性によって左右されます。インフィニオンの製造拠点では、つねに最高の品質水準を維持しながら、お客様の仕様に合わせた製品を製造しています。インフィニオンの製造能力、ロボットの専門知識、アプリケーションサポートによるメリットをご活用いただけます。
ロボット – 大きな潜在性のある市場
ロボット分野は、インダストリー4.0の時代の広範囲にわたる技術の進歩によって、現在、急激な変化を経験しています。今日では、スマートセンサーを装備した新世代の軽量ロボットによって、人と機械が近接して安全に協働できるようになっています。ロボットは、操作中にプログラミングする必要がなく、ディープラーニング技術を利用することにより、新しいスキルを自分で学習する能力が日々向上していきます。自己学習ロボットの主なメリットは、迅速に配備して幅広い作業を実施できることです。より大規模なネットワークに接続されたスマートロボットは、ビッグデータおよび集団的学習を活用できます。しかし、そのためには、関連するデータを収集する先進的なセンサーが必要です。ロボットは、その情報を使って、最新の動作状態および環境の動作条件をつねに把握します。
ロボット市場のもう一つのトレンドは、すぐに利用できるロボットシステムです。このシステムは、時間のかかるプログラミングなしに、迅速かつ容易に設置して動作可能であるところが魅力的です。それと同時に、ロボットはますますモバイルになっています。今日では、AGVは、フレキシブル生産の重要な要素です。さらにAGVは、たとえばeコマース自動化や物流のように、従来の工場以外の分野でも、柔軟性と高い効率をもたらす大きな可能性を示しています。
新しいスキルを備えたロボットは、生産現場から外に出て、農業労働者、手術助手、日常の家事手伝いの仕事をしています。革新的なスタートアップ企業は、新しいサービスロボットを専門分野のアプリケーション、あるいは家庭や日常生活での利用に向け開発に取り組んでいます。 近い将来にも遠い将来にも、半導体ソリューションは、幅広いロボット機能およびアプリケーションにおいて重要な役割を果たし続けるでしょう。
Get an overview on Industry 4.0, it’s principles and origins, learn more about the Industrial Automation Pyramid and how it is related to Cyber Physical Systems.
Do you want to get to know digital models and digital twins are and why they represent an advantage when compared to traditional practices, as well as which characteristics are mandatory for a product to be considered Industry 4.0-ready?
Are you interested in Big Data analysis, as well as how it can improve production processes, as well as an outlook on past and future trends regarding Industry 4.0 products?