高電圧直流送電(HVDC)
低損失高効率の革新的テクノロジー
発電地点から消費地点まで、良好な長距離送電を確保するにあたって、世界中で、高電圧直流(HVDC)送電システムが重要な役割を果たしています。電力源が風力であっても水力であっても、人々や企業は、このエネルギーを常時利用できるものと信頼しています。停電は許されません。
したがって、まず第一に、今日のHVDC設計は高い信頼性と効率を備えていなければなりません。しかし、電力が数千キロメートルの距離を送られてくる場合には、電力損失を減らすことは、必ずしも容易ではありません。さらに、保守に手間のかかる従来のシステムは、今日では好まれないので、技術者たちは皆、手間のかからない設計を生み出すという課題をかかえています。インフィニオンは、革新的ソリューションと実績のある専門知識を通じて、このような厳しい要件をすべて満たすHVDCシステムを設計するお客様のお手伝いをします。
インフィニオンの革新的テクノロジーにお任せください
インフィニオンは、高出力半導体で実績のある信頼できるパートナーです。インフィニオンの専門家は、最新のHVDC市場の進歩について、数十年にわたって詳細な知識を蓄えています。インフィニオンの広範囲にわたるポートフォリオには、革新的テクノロジーを特徴とする高品質の高出力半導体があります。お客様の次回のHVDCプロジェクトで、その製品をお使いいただけば、損失低減と効率向上を実現できます。インフィニオン製品には、次のようなメリットがあります。
- 高い電圧耐性:サイリスタディスクの場合、9kV超
- 電気トリガサイリスタおよび光トリガサイリスタによる、さまざまな設計上の選択肢
- ビジネスの成功をサポートする、最適化されたカスタムソリューション
- これらの技術および生産での7年を超える経験
今日では、世界中のHVDCおよびFACTSアプリケーションで、20万個を超えるインフィニオンのサイリスタおよびダイオードが稼働しています。
そのうち7万個以上が保護機能付きのLTTデバイスです。インフィニオンの堅牢な設計とすぐれた加工方法により、故障率は10FIT未満になっています。将来は、VSCテクノロジーが市場占有率を拡大し、高出力化が進むと見込まれています。現在では、すでに10GWの設備が検討されています。インフィニオンには、お客様のHVDCシステムのためのあらゆる半導体部品を供給する用意があります。
お客様の次のプロジェクトに最適な部品をインフィニオンのポートフォリオからお選びください。