LEDドライバ
概要
あらゆるLED照明の設計に適切なトポロジと機能
LEDドライバの代表的な用途であるは、商用の屋内照明、街路照明、高天井照明などのアプリケーションにおいて、LED照明エンジンに一定電流を供給することが挙げられます。設計に採用されるトポロジは、電力定格や機能によって決まります。低電力でコストが問題になるLED照明アプリケーションでは、多くの場合1段フライバックトポロジが使われます。より高い電力定格で多機能の場合は、力率改善(PFC)専用段とフライバックまたはLLC専用段の2段トポロジとすることが一般的です。
1次側を定電圧、2次側をバック段とすることも可能です。このトポロジでは、インテリジェント照明機能、たとえば低い調光レベルその他の機能を実現できます。最終的には、お客様の設計に最適なトポロジは、実装したい個々の機能およびプラットフォームコンセプトに依存します。
LEDドライバ市場の今日の課題を克服
現在のLEDドライバ市場では、コスト低減と製品の早期市場投入がますます求められています。製品の品種ごとに在庫管理や研究開発に追加のコストがかかることから、お客様の設計コストに部品点数が直接影響を与えます。もちろん、顧客の要求に最適なトポロジを見つけることも重要です。
インフィニオンのLEDドライバ
今日の課題を克服し、LEDドライバ市場における広範囲にわたるトポロジに対応するためインフィニオンは、複数の異なるトポロジや機能を実現可能なLEDドライバICを提供しています。インフィニオンのLEDドライバ製品は、特定アプリケーション専用のアナログLEDドライバICから、設定可能なデジタルICに至るまで多岐にわたります。この設定可能なデジタルICは、市場に投入するまでの時間短縮とLEDドライバ品種の在庫管理単位(SKU)によるコスト削減に貢献します。
製品
サポート