産業用電気駆動装置の基本的なモータタイプ
誘導モータ、サーボモータ、スイッチドリラクタンスモータ、永久磁石同期モータ
産業用ドライブの中で最も一般的なモータの種類は、誘導電動機、サーボモータ、スイッチドリラクタンスモータ、永久磁石同期モータの4つです。最も一般的なモータタイプは、非同期誘導モータです。このタイプのモータは、多くの場合ポンプやファン用に使用されます。サーボモータと永久磁石同期モータは、非常に動的なアプリケーションに使用されます。ロボットやマテリアルハンドリングなどが挙げられます。スイッチドリラクタンスモータは、低速と高トルクが要求されるアプリケーションに最適です。
各モータタイプにとって理想的な半導体技術は、EasyパッケージおよびEconoDUALパッケージのIGBT7です。高集積化されたドライブや高いスイッチング周波数のドライブには、CoolSiC MOSFETが最適なソリューションです。本技術により、スイッチング損失と導通損失を低減でき、モータへの実装が容易になります。タイヤ産業などの厳しい環境では、当社の高度なH2S保護が、腐食性ガスから半導体を保護する信頼性の高いソリューションを提供します。
インフィニオンのXMCおよびPSoC6マイクロコントローラファミリーは、最適なプロセス制御を可能にします。また、Norflash および RAM ファミリーをベースにしたメモリーソリューションも提供しています。OPTIGA Trust製品は、既存のネットワークに安全に接続できます。
各ページの各モータタイプとそれに適合する製品ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
インフィニオンのパワーモジュールとディスクデバイスの損失と熱計算を行うためのオンラインパワーシミュレーションプログラム
三相モータ駆動インバータシステムを実装し、与えられた静荷重条件での各機器の電力損失と接合部温度をシミュレートします。
三相モータ駆動インバータシステムを実装し、与えられた静的負荷条件でのIPM内部の各デバイスの電力損失と接合部温度をシミュレーションしています。
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション
SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
アプリケーションプレゼンテーション:ドライブ開発を効率化―インフィニオンの専門性で最適なドライブシステムを
インフィニオンはドライブシステム開発を効率化します。弊社の専門性をお客様の最適なドライブシステムにお役立てください。お客様が価値ある概要情報を1つのPDFで全て閲覧できるように、ウェビナのプレゼンテーションスライドはダウンロードも可能です。
ホワイトペーパー:産業用ドライブの常識を打破 - 最適なドライブシステムのためのインフィニオンの専門知識
産業用アプリケーションにおいて、アプリケーションで求められる寿命を満たすために定格が大きめのモータを使用して、そこで増加するエネルギーのコストを他で吸収するという時代は終わりました。このホワイトペーパーでは、低電圧およびロボットでの効率向上に利用できる技術をいくつか検討します。
この電力変換ステージに見られる様々なトポロジーとそのトップレベルの動作原理を知りたいですか?受動整流法と2レベル能動整流法の基本的な概念を知ることができます。
This training will introduce you to how the CoolSiC™ will help to design the next generation of servo drives.
産業用ドライブの要件に関する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数に関する重要な質問を取り上げます。