マイクロ プログラマブルロジックコントローラ(マイクロPLC)
ビルオートメーションおよびホームオートメーション設計向けの究極の制御
プロセスの自動化は、PLCの主要な目的です。そのために、さまざまな変数を監視して解釈することにより、外部のシステムを制御したり動作させたりします。マイクロPLCは、さまざまな汎用アプリケーションの基本的な制御に重要な役割を果たしており、使いやすさと費用対効果に関する圧力が高まっています。マイクロPLCのその他の課題としては、過酷な環境と限られたスペースでのセンシング、制御、駆動、および通信です。その結果、マイクロPLCアプリケーションでは、マイクロコントローラの需要が高まっています。
マイクロ プログラマブルロジックコントローラ(マイクロPLC)システム回路図
ビル制御に必要な性能と品質
このような要求に合わせて、インフィニオンは、XMC1000ファミリーの高品質なマイクロコントローラを手頃な価格で提供しています。インフィニオンのXMC1000ファミリーは、ARM® Cortex™-M0コアを搭載しており、マイクロPLCの通信およびマンマシンインターフェイスのタスクに最適です。200Kバイトのフラッシュ、CANノード2個、シリアルチャネル4個、3x64LEDマトリクス制御、9チャネルのLED輝度および色制御を備えています。
インフィニオンでは、手頃な価格の製品でも拡張性が必要だと考えており、XMC1000マイクロコントローラには、オプションの内蔵セキュリティIPを用意しています。これはマイクロPLCアプリケーション向けに付加価値がきわめて高いもので、他の市販品にはない特長です。インフィニオンのマイクロPLC向けソリューションをご覧いただき、インフィニオンの製品をお客様のアプリケーションにご活用ください。
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU