工業用PC
設計に必要な安全安心と専門知識を提供
最新の工場施設を制御するため、工業用PCには多くの特性が要求されます。悪天候にも耐える堅牢なPCアーキテクチャから、クラッシュしない安定し た設計、そして技術的な陳腐化に家庭用PCより長く耐えられることなど、要求事項は多岐にわたります。納期の厳守、品質に見合う適正なコスト、トップクラ スのセキュリティ機能なども考慮しなければなりません。
インフィニオンが幅広いラインナップで提供する半導体ソリューションを利用すれば、 要求事項を正確に満たす工業用PCを開発できます。必要に応じて、アプリケーションのノウハウやソフトウェア・サポートも提供します。発注前にアプリケー ションをインフィニオンの特別なデモ用プラットフォームでテストすることも可能です。
インフィニオンがTPMベースPCセキュリティの市場をリードしていることはご存知でしょうか。ドイツ生まれの優れたセキュリティは、インフィニオンの「OPTIGATM TPM (トラステッド・プラットフォーム・モジュール)」を見れば一目瞭然です。インフィニオンの半導体ソリューションを導入すれば、工業用PCから最大限の能力を引き出すことができます。
工業用PC システム図
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU