インフィニオンの低電力デバイス向け専用ソリューション
サブカテゴリーを選択
革新的な低消費電力アプリケーションに対応する柔軟性と効率性
低電力パーソナルケアアプリケーションは、5W~30Wの範囲で動作し、電池で駆動し、充電式である。歯ブラシ、スキンケア機器、シェーバーなどの低電力デバイスは、通常、DCモーターとLEDライトのセットを操作し、タッチスクリーンインターフェース、リモートコントロール、センシングなどの多くの革新的な機能と統合されています。インフィニオンは、これらすべての機能を1つのコンパクトなデバイスに組み込み、全体の電力効率を高めるためのインテリジェントな設計ソリューションを提供します
タッチパネル、ブルートゥース、DCモーターを1つの回路で実現
PSoC™ マイクロコントローラーファミリーにより、インフィニオンは、オーラルケアから脱毛、スキンケア、ボディケアまで、あらゆる種類のパーソナルケア機器に対応する独自のデジタル処理ソリューションを実現しました。PSoC™マイクロコントローラーは、デジタル性能とBluetooth / BLE 接続、および業界をリードするCAPSENSE™タッチディスプレイ制御技術を統合しています。低電圧IR MOSFET™ ポートフォリオと柔軟な回路トポロジーを組み合わせることで、DCモーターやLEDライトなど、あらゆる機能を高効率かつ高信頼性で駆動することができます。インフィニオンは、業界をリードするNチャネル、PチャネルおよびデュアルチャネルMOSFET技術で、ローサイド、ハイサイド、ハーフブリッジおよびHブリッジ駆動のディスクリート構成に最適なものを提供します。インフィニオンは、これらのアプリケーション、およびNFCタグ付けとペアリング、圧力センシング、温度制御などの多くの新しいアプリケーションに対して、設計ノウハウとクラス最高のソリューションを提供します。
圧力検知を簡単に
インフィニオンの幅広いホールスイッチとさまざまな閾値を持つリニアセンサーにより、圧力センシングをシンプルで正確なソリューションとして設計することができます。ハンドルに内蔵された磁石から放射される磁界を測定することで、デバイスに加えられた圧力をリニアに、またはシンプルなバイナリ出力で追跡し、ユーザーに圧力を弱めるよう指示することが可能です。