パーソナル ケア向け統合ソリューションとディスクリート ソリューション
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く新しい機能には新しいソリューションが必要です
今日のパーソナル ケア アプリケーションは、さまざまな機能や性能の製品に容易に適応できる、汎用性の高い設計に基づいています。Bluetooth®接続や圧力/皮膚センシングなどの革新的な機能により、従来のパーソナル ケア製品が優れた製品に生まれ変わります。多機能パーソナルケア機器に特化し設計されたインフィニオンのプレミアムマイクロコントローラー技術PSoC™を使用すれば、こうした機能のすべてを、1つのシンプルな設計に統合することができます。
長いバッテリー寿命
私たちの日々のお手入れは、あらゆるシーンで最高の生活品質を提供してくれる、効率的でコンパクトで使いやすいツールへと、その依存度がますます高まっています。こうした製品が革新的な機能を備えたバッテリー駆動機器に置き換わるのにともない、高い効率性が要求されるようになります。インフィニオンは、耐久性の高いパーソナルケア製品向けに、信頼性の高いバッテリーや 電源管理ソリューションを実現する独自の電源ラインナップを提供しています。AC-DCおよびDC-DC電力変換用のOptiMOS™とStrongIRFET™パワーMOSFETから、DCモーター制御用の低電圧IR MOSFET™ファミリー、BLDCモータ制御用のCIPOS™インテリジェントパワーモジュールまで、インフィニオンはトータルパッケージを提供します。さらに、誘導型および共振型のトポロジーを用いたターンキー ワイヤレス充電ソリューションのラインナップも加わり、独自のパーソナルケア製品を実現する材料がすべて揃いました。
先端技術: IPL、LEDなど
インフィニオンは、パーソナルケア市場における今後の新しいトレンドに対応する知識と技術を提供します。IPL、LEDライトセラピー、イオン生成、赤外線ヒートなどは、インフィニオンのノウハウと一部製品によって実現された新技術の一例です。