インバーター式電子レンジ
インフィニオンの高効率電源スイッチ、安全な接続性、タッチセンサー技術が、最高の調理体験を可能にします。
電子レンジの巨大な世界市場は、大きな競争と価格圧力にさらされています。それに伴い、メーカーは消費者の期待に応えられる、より信頼性が高くエネルギー効率の高い、多機能な製品を作る必要があります。それには、調理時間の短縮、高度な調理機能、掃除のしやすさ、安全性などが重要になります。さらに、メーカーは革新的な新製品をできるだけ早く、魅力的な価格/性能比で市場に投入することが強く求められます。インバータ式電子レンジが人気なのはそのためです。高効率とパワーコントロールを両立させながら、低価格を実現しています。インバータ化により、マグネトロンのON/OFFによる負荷が軽減され、長寿命化を実現しています。
インフィニオンのコンポーネントを選択することで、お客様の設計を競合製品との差異化を図ることができます。インフィニオンは、インバータ電子レンジ用の包括的なラインアップを提供しており、消費者のあらゆるニーズを容易に満たすことができます。インフィニオンのIGBT、ゲートドライバ、マイクロコントローラは、シームレスに動作するように設計されていますので、ディスクリート部品で最高のコストパフォーマンスを実現できます。これにより、消費電力が少なく、最新のタッチ・ユーザー・インターフェースを備えた、堅牢で信頼性の高いシステムを設計することができます。補助電源には、堅牢性と性能を向上させたCoolSET™を採用し、電源製品のラインアップを強化しています。
インフィニオンのインバータ式電子レンジ用に設計されたディスクリートRC-IGBT製品は、システム制御用のPSoC® 6 / XMC™マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fi & Combos製品、XENSIV™センサーと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊かなユーザーインターフェースを備えた、非常にコンパクトで堅牢、かつ信頼性の高いシステムを実現します。
インタラクティブなブロック図をクリックして、最適な製品を見つけてください。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ファミリーの性能と、革新的な逆導電性IGBT技術を組み合わせ、新世代のベストインクラスのデバイスを開発しました。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBTは、電子レンジのインバータ化などのソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
インフィニオンの真の差動入力を備えたシングル・チャネルの非絶縁型EiceDRIVER™ゲートドライバICで、設計におけるグランド・シフトの課題を克服してください。1EDNx550xゲートドライバICは、真の差動入力を備えています。制御信号の入力は、グランド電位に大きく依存しません。IGBT用EiceDRIVER™ 25Vシングルチャネルローサイド・非反転ゲートドライバは、6ピンPG-SOT23パッケージで、標準的な2.6Aのソース/シンク電流を備え、クラス最高の故障検出精度を誇ります。
PSoC®6マイクロコントローラ(MCU)は、高価で消費電力の高いアプリケーション プロセッサと低消費電力のマイクロコントローラ (MCU) との間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、高性能タスク用のArm® Cortex® M4 と低消費電力タスク用のArm® Cortex® M0+を搭載しセキュリティを内蔵しているため、IoTシステムを保護します。内蔵のCapsenseテクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。
当社のAIROC™ Wi-Fi & Combosコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN と Bluetooth をシングルチップソリューションに統合し、小型パッケージの IoT 設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433 MbpsのPHYデータレートの1x1 SISOと最大867 MbpsのPHYデータレートの2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実装することができます。
インフィニオンは、システムアタックのトレンドとして組込みシステムへの注目が高まっていることに対応して、インフィニオンは、接続されたデバイスに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。これにより、あらゆる主要なクラウドプロバイダーへの極めて柔軟で高性能なセキュアアクセスを提供します。
予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測・予防するためのデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視できるようにするために、スマートXENSIV™センサーは機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC/DC統合パワーステージは、擬似共振スイッチングスキームにより、堅牢性の向上と優れた性能を実現しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™は、統合された周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷時の高効率と低スイッチング周波数を実現します。

インフィニオンが提供する最新のソリッドステートRF搭載電子レンジソリューションは、消費者がより良い調理体験を実現するのに役立ちます。正確な調理、食品の品質向上、一貫性の向上、選択的な加熱、多彩で複雑な調理の組み合わせを提供します。また、これらの電子レンジは、製品寿命が大幅に長くなっています。最新の家電製品のトレンドに合わせて、このソリューションは、高感度、強力な信号、および干渉耐性を備えた信頼性の高いWi-Fiインターフェースを提供し、ユーザーが調理体験を楽しみ、それをクラウドで共有することを可能にします。
インフィニオンの最新技術であるOptiMOS™ 5と600VのCoolMOS™ P7を併用することで、1つまたは複数の250Wユニットを使用して、希望する電力レベルの電子レンジを構築することができます。RFパワートランジスタとアーキテクチャは、電力制御、位相シフト、周波数調整などのあらゆる機能を備えており、電子レンジで複雑な組み合わせの調理が可能です。また、30Vの動作電圧により安全性が向上し、マグネトロンの4kVの電源を置き換えることができます。
InfineonのCoolSiC™ 650Vショットキーダイオードは、市場で最高の価格性能比と顧客価値を提供します。これらは高度な炭化ケイ素の製造装置、確かな実績、最高の品質、および非常にきめ細かく完全なG5/G6の組み合わせ製品ラインアップに基づいています。よりコンパクトなパッケージと薄いウェハ技術により、これらの製品は、当社の650V CoolMOS™スーパージャンクションMOSFETファミリーを補完し、650Vソリューションのアプリケーション要件を満たします。CoolSiC™ショットキーダイオードは、シリコンダイオードの代替品と比較して、より優れた効率性を備えています。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場

本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション

最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
ホワイトペーパー新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択肢

この無料ホワイトペーパーでは、SHA市場の変化と電子ソリューションの実現について、より深く掘り下げてご紹介しています。
本トレーニングでは、ハーフブリッジIH調理器に使用されるRC-H6 650V逆導電型IGBT技術をご紹介します。

このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供しているコンポーネントについて、詳しく知ることができます。
本トレーニングでは、お客様がキッチン機器の構築に選択頂ける、最も関連性の高いインフィニオン製品をご紹介します。
ウェビナー

本ウェビナーで、以下についてご理解頂けるようになります。
- 小型家電市場の動向に対するインフィニオンの対応
- ブラシレスDCモーターと永久磁石モーター向けの様々なソリューションの概要
- 1時間以内にモーターを動かせるようモーターを実装する方法

効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。