IH炊飯器
最適な加熱制御と使いやすいHMIタッチコントロールを備えたデバイスの構築が可能です。
誘導加熱は、従来の電気加熱素子と比較した場合、正確な加熱制御、応答の速度、より高いエネルギー効率といった利点を備えた卓上およびマルチコンロ調理器、フライヤー、ミルク泡だて器など、多くの小型家電製品における主な要素です。お客様は、コストとサイズを抑えつつも、高効率で信頼性の高い機器を求めています。インバータ化とWi-Fi接続が、調理器具をより効率的に、よりスマートに、より安全にします。インフィニオンの製品ラインアップは、正確なシステム制御、エネルギー効率の最適化、インテリジェントなタッチ インターフェースのための包括的なソリューションを提供します。
システム制御には、超低消費電力で高性能なArm Cortex 32ビットPSoC®マイクロコントローラ (MCU) をお勧めします。高精度な電流検出と小型化を実現し、シンプルで堅牢、コスト最適化されたガルバニック絶縁型の電流検出には、インフィニオンのXENSIV™磁気ホールセンサをご利用ください。
補助電源として、第5世代 CoolSET™は、最適な軽負荷/中負荷効率、低い待機電力消費、700Vまたは800VのCoolMOS™を内蔵し、高い信頼性を備えたAC-DC統合パワーステージを提供します。
ソフトスイッチングアプリケーション向けに最適化された第5世代逆導電型IGBTファミリーは、最高の電力密度と効率を実現します。EiceDRIVER™ 25Vシングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバ (SOT-223)を選択することで、最適な集積化と安全性が確保されます。インテリジェントなタッチインターフェース (UI) を備えた直感的なデバイスを求めるお客様のご要望にお応えして、TFTやワイヤレス ボイス リモート コントロールを含むUIの統合に対応しています。インフィニオンの32ビットArm® Cortex®-M0 PSoC®4ファミリーのマイクロコントローラには、先進UI技術であるCapSense® 静電容量方式UIとMagSense™ 誘導方式UIが採用されています。
IH炊飯器システム回路図
PSoC®マイクロコントローラ (MCU) は、高価で消費電力の大きいアプリケーションプロセッサと低性能なマイクロコントローラ(MCU)の間のギャップを埋めるものです。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、_FPマッチアルゴリズム、TFT LCDドライバ、音声認識、モーター制御などの高性能なAI/MLタスク向けのArm® Cortex® M4と、低消費電力タスク向けのArm® Cortex® M0+を搭載し、システム制御、BLE、Capsなどに対応しています。さらにセキュリティを内蔵することで、IoTシステムを保護します。内蔵のCapsenseテクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。
インフィニオンのAIROC™Wi-Fi & Combosコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップソリューションに統合し、小型パッケージのIoTデザインを可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートを持つ1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを持つ2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせることで、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実現できます。
インフィニオンは、攻撃者が組込みシステムに注目していることに備え、インフィニオンは、接続されたデバイスに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。これにより、あらゆる主要なクラウド・プロバイダーへの極めて柔軟で高性能なセキュア・アクセスを提供します。
予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測・予防するためのデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視できるようにするために、スマートXENSIV™センサーは機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
CIPOS™ インテリジェントパワーモジュール(IPM)パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測・予防するためのデータ駆動型のアプローチを可能にします。コンパクト、スタンダード、パフォーマンスの3つのファミリーに分かれています。CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiのコンパクト、スタンダード、パフォーマンスファミリーに分かれており、パッケージや電圧・電流クラスが異なる半導体を搭載しています。これらのエネルギー効率に優れたインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ファミリーの性能と、革新的な逆導電性RC-H IGBT技術を組み合わせ、新世代のベストインクラスのデバイスを開発しました。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBTは、インバータ化された電子レンジのようなソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
インフィニオンの1チャネル非絶縁型EiceDRIVER™ゲートドライバICは、真の差動入力を備え、負の電圧アンダーシュートに対する高い耐性と低損失を保証しているため、設計におけるグランド・シフトの課題を克服できます。1EDNx550xは、真の差動入力を備えたゲートドライバICです。制御信号の入力は、グランド電位に大きく依存しません。
また、インフィニオンの1ED4417x EiceDRIVER™ 25V は、6ピンPG-SOT23パッケージに過電流保護 (OCP)、フォールト出力、イネーブル機能を統合したシングルチャネル ローサイド 非絶縁型ゲートドライバーです。1ED4417xファミリは、OCP閾値許容差±5%というクラス最高の高速故障検出精度を実現しています。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC/DC統合パワーステージは、擬似共振スイッチングスキームにより、堅牢性の向上と優れた性能を実現しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™は、統合された周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷時の高効率と低スイッチング周波数を実現します。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション
最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
ホワイトペーパー新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択肢
この無料ホワイトペーパーでは、SHA市場の変化と電子ソリューションの実現について、より深く掘り下げてご紹介しています。
本トレーニングでは、ハーフブリッジIH調理器に使用されるRC-H6 650V逆導電型IGBT技術をご紹介します。
このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供しているコンポーネントについて、詳しく知ることができます。
本トレーニングでは、お客様がキッチン機器の構築に選択頂ける、最も関連性の高いインフィニオン製品をご紹介します。
ウェビナー
本ウェビナーで、以下についてご理解頂けるようになります。
- 小型家電市場の動向に対するインフィニオンの対応
- ブラシレスDCモーターと永久磁石モーター向けの様々なソリューションの概要
- 1時間以内にモーターを動かせるようモーターを実装する方法
効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。