DC/DC
概要
通信アプリケーション用DC/DC電力変換
インフィニオンは、5Gスモールセルや基地局などの通信インフラの配電ネットワークやそれに対応するサブシステム向けのソリューションを提供しています。
代表的なシステムでは、入力電圧はAC/DCまたは絶縁型PoEコンバータによって供給されます。この主電源から、ラインアップ強化中のアナログ・フロントエンド(AFE)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、また特定用途向け集積回路(ASIC)への供給に使用されるポイント・オブ・ロードに至るまで、中間バス・コンバータからDC/DC変換の全ステージを対象としています。
多相コントローラと統合されたパワーステージ・ソリューションにより、電源設計者は高性能プロセッサに電源を供給する際に、最も厳しいダイナミック要件に対応することができます。
インフィニオン製品を使用すると、通信機器における典型的なDC/DC電源コンバータの要件を解決することができます。
- 高効率と高電力密度の組み合わせ
- メンテナンスコストを最小限に抑える高い信頼性
- デジタルコントローラの柔軟性と高性能
- デジタルアーキテクチャによる詳細なモニタリングと遠隔測定機能
インフィニオンはワイド・バンドギャップ・デバイスの開発にも積極的に取り組んでおり、電気通信アプリケーションにおけるeモードGaN HEMTの利点を理解するためのアプリケーションの情報を提供しています。また、インフィニオン製品の性能を紹介するだけでなく、さまざまなコンバータ・トポロジのリファレンスデザインを提供するための評価ボードもいくつか用意されています。
下記ブロック図で、インフィニオンのテレコムDC/DC電力変換用の推奨製品を検索し、リファレンスデザインと利用可能なボードでお客様の旅を加速させてください。
ソフトウエア&ツール
ハイライト
トレーニング
モジュール1では、デジタル電力制御の概念を紹介し、デジタル制御ループをアナログDC/DCコンバータと比較します。
サポート