Eバンド 無線トランシーバ
概要
Eバンド通信に最適化されたソリューション
Eバンド無線トランシーバ(71GHzから76GHzおよび81GHzから86GHz)の市場は、今日は安定していて小規模なものですが、将来は急激に成長すると見込まれています。設計の主要な技術的課題は、データ処理能力拡大という圧力が強まっていることに起因します。同様に、製品の魅力を維持するために、機器コストの低減と消費電力の削減に向けた方策が求められます。Eバンド無線の機能を拡張することは、設計において特徴付けるためのすぐれた方法です。
スモールセルとマクロセルのための適正価格、適正サイズ
広範囲にわたる高品質半導体ソリューションの品揃えとして、インフィニオンはSMT対応プラスチックパッケージのBGT70およびBGT80Eバンド無線トランシーバを提供しています。インフィニオンの製品をお使いいただけば、高集積化、小さいフォームファクタ、少ない部品点数により、QAM64変調に最適化され、コスト効率の良い、スモールセルとマクロセル用のEバンド無線を実現できます。インフィニオンのEバンド無線トランシーバフロントエンドリファレンスデザインをご覧ください。プロジェクトの要求事項にあわせて変更できるシステムソリューションです。それにより、短い設計サイクル、早期の市場投入といった効果が得られます。
製品
Eバンド 無線 システム回路図
ブロック図をマウスオーバーするとお勧めの製品をご覧いただけます
ビデオ