通信スイッチ/ルータ
高効率の低ノイズ部品による接続機能の強化
今や接続性は、万人共通の関心事であると言っても過言ではありません。私たちを取り巻く世界は、インターネットによるつながりをますます強めています。このつながりは、スイッチとルータによる接続がなければ成り立ちません。これは接続ソリューションの対象がサービスプロバイダ、企業、家庭のいずれであるかを問わず当てはまります。接続サービスの急成長を背景に、スイッチやルータに対する要求が高まりを見せています。より小型で年間消費電力量を抑えた通信システムを設計すると、環境保全の取り組みに貢献できるだけでなく、コスト削減のメリットももたらされます。そして何よりも、持続的な接続に基づく信頼性の高いデータ送信という顧客のニーズを満たすことが可能になります。
インフィニオンがご提供する信頼性に優れたルータ/スイッチコンポーネント
パワーコンポーネント業界をリードするインフィニオンと連携することで、スイッチ/ルータ設計を確実に成功に導くことができます。インフィニオンでは、顧客の要求に100%適合する、堅牢なコンポーネントを数多く取り揃えております。インフィニオンの製品は、高電力密度、業界トップレベルの省エネ効果、そして低ノイズを同時に実現するよう設計されています。また、顧客組織に特に喜ばれる特長として、インフィニオンのレギュレータは、同期してノイズを低減できます。通信スイッチの設計には、インフィニオンの電力段、ゲートドライバIC、多相DC/DCをぜひご活用ください。ルータ/スイッチ設計を次のレベルに引き上げ、コネクテッドワールドのさらに発展させます。
通信スイッチ/ルータ向けデータプロセシングシステム
Future of Point of Load
Our expert tells you more on DC/DC Point-of-Load products benefits, applications and markets.
Low noise POL DC-DC Power for hi-speed SERDES applications
Our expert, Tony Ochoa, gives you a detailed overview on Infineon DC/DC Point-of-Load products in combination with SERDES applications.