トラックおよび農機向けブラシ付きDCモータ制御
概要
現在のトラックおよび農機向けブラシ付きDCモータ制御アプリケーションは、高精度のDCモータを必要とします。過酷な環境に耐えられるように堅牢でなければなりません。さらに、適切な保護機能と診断機能も必要です。インフィニオンは、統合ハーフブリッジ、Hブリッジ用MOSFETドライバ、そして様々なRDS(on)に対応した完全なMOSFETファミリーなど、堅牢で高品質のソリューションを提供しています。また、DCモータ制御のニーズに合わせて設計された、統合型およびディスクリート両方の12Vと24Vソリューションを提供していることが、インフィニオン独自の特徴です。トラックおよび農機向けブラシ付きDCモータ制御のための、インフィニオンのシステムソリューションとリファレンスデザインを活用すれば、お客様のアプリケーションは有利なスタートを切ることができます。
製品
システム回路図:トラックおよび農機向けブラシ付きDCモータ制御システム回路図
システムの利点
- 統合ソリューションにより全体コスト削減
- 幅広いMOSFETのラインアップで、さまざまなモータに最適なディスクリートソリューション
- PWM制御
- SC(短絡)、過負荷、OT(過熱)、ESDなどの保護機能
- 負荷オープン、OT(過熱)検知、内蔵オペアンプ、電流検出などの診断機能
ビデオ
トレーニング
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
サポート