CAV用24GHzレーダーシステム
信頼性の高いレーダーシステムソリューションによる生産性と安全性の向上
インフィニオンの商用車、建設車両、農業用車両 (CAV) 向けの24GHzレーダー技術は、正確な物体検出、衝突警告、アダプティブクルーズコントロールを提供することで安全性を高めます。燃料消費の最適化と排出量の削減により効率が向上し、コスト効率を高めるスケーラブルなソリューションが可能になります。
システム回路図:CAV 24GHzレーダー
生産性、エネルギー効率、安全性の向上
世界の人口が記録的なペースで増加するにつれて、建設、輸送、栽培、収穫の需要はますます急増しています。その結果、商用車、建設用車、農業用車両 (CAV) の要件は増え続けています。インフィニオンは、CAVの生産性、エネルギー効率、安全性を向上させるレーダーシステム向けの魅力的な製品ポートフォリオを提供することで、これらの課題に対処します。
現場での課題の克服を支援
インフィニオンの24 GHzレーダーシステムの製品ポートフォリオでは、商用車、建設車両、農業用車両の様々な危機的状況に対応できます。たとえば、24 GHzレーダーシステムは、CAVの前方にある大きな石を検出し、状況を緩和する準備をするためにドライバーに通知できます。別の例:トラクターが泥に沈んだ場合、24GHzのレーダーシステムを装着したトレーラーがトラクターに加速するよう信号を送り、トラクターを引き抜くことができます。24 GHzレーダー設計は、CAVドライバーや近くの歩行者や労働者にとって潜在的に危険な状況を検出し、事故が発生する前に機械を停止するのにも役立ちます。24 GHzの周波数帯域は、ミリメートルの周波数帯域と比較して、降雨、雪、氷、泥による減衰が大幅に少ないため、柔軟な取り付け位置に対応する非常に堅牢なセンシング技術です。これらの洗練された高精度システムは、効果的な生産を強化し、人々の安全を守るための鍵です。インフィニオンの24 GHzレーダー設計向け製品は、市場のコスト期待を反映しながら、CAVの信頼性と耐久性を高めています。
お客様の要件を満たす高品質のコンポーネントとソリューション
インフィニオンの幅広いポートフォリオから高品質のコンポーネントとソリューションを選択し、24 GHzレーダープロジェクトにさまざまなメリットを活用できます。最も重要なことは、インフィニオンが AURIX™マイクロコントローラー ファミリー で完全なCAV 24GHzレーダーソリューションを提供していることです。これらのマイクロコントローラーは、統合され、十分なストレージを備えているため、開発コストの削減に役立ちます。当社のリファレンスデザインを使用することで、さらなる時間の節約とコスト削減を実現できます。リファレンスデザインをコピーして貼り付けるだけで、商用車、建設車両、農業用車両の24 GHzレーダーシステムで実証済みのメリットを活用できます。