ポンプおよびファン
ポンプおよびファンのための車載用統合エンジン制御システム設計ソリューション
サブカテゴリーを選択
電動でも燃料駆動でも、高級車でもコンパクトカーでも、今日の自動車は、さまざまなモータ制御アプリケーションを必要とするシステムの搭載数が急増しています。代表的な例としては、補助ポンプ(燃料ポンプ、オイルポンプ、冷却水ポンプなどの電動ポンプ)およびファン (HVACブロワ、エンジン/バッテリ冷却ファンなど) のようなパワートレインアプリケーションがあります。
最近の車両電動化の進展により、マイクロエレクトロニクス製品への依存度が高まっています。既にある課題の他にも、より高い先進性の車載マイクロエレクトロニクス製品や、より厳しい排出ガス規制が加わったことにより、車載用ポンプおよびファンアプリケーションは新たな課題に直面しています。
- 自動車メーカーは、バッテリ冷却用ポンプなど、複数の温度管理サイクル用に数が増えた補助ポンプを、限られたスペース内に収容しなければなりません。
- 車載電気部品の点数が増えると、より大きい電力が必要になります。
- エンジンの近くに設置されるため、車載用ポンプおよびファンのためのモータ制御ソリューションには、高い堅牢性と耐熱性が求められます。
- 自動車メーカーは、排出ガス規制に準拠するために、燃費を上げ、二酸化炭素(CO2)を減らすソリューションを求めています。
インフィニオンは、これらの課題を克服し、お客様固有の選択肢に適合する様々なシステムソリューションをご用意しています。インフィニオンは、エンドツーエンドのシステムソリューション設計を簡素化するためにインテリジェントモータ制御IC (マイクロコントローラ、センサー、トランシーバ、電圧レギュレータ内蔵) をMOSFETと組み合わせ、お客様の必要性に合う様々な統合化レベルで提供しています。エンベデッドパワーICとして知られる統合システムオンチップソリューションは、 特に12Vのこれらのアプリケーション向けに最適な機能セットを提供します。
詳細は、12Vおよび48V車載ポンプおよびファンソリューションの幅広いラインアップをご覧いただき、お客様のプロジェクトに最適な製品を見つけてください。設計をさらに高いレベルに進めるために、インフィニオンにご相談ください。
このトレーニングでは以下のことがわかります。
- 48Vマイルドハイブリッド車(MHEV)向けのインフィニオンの幅広いMOSFET選択肢
- 40V MOSFET市場でインフィニオンが力をつけることができた理由と、最新の60V MOSFET製品の紹介
このマイクロラーニングでは補助ポンプおよびファンのアプリケーションに焦点をあてています。ポンプおよびファンのアプリケーション要件の概要がわかります。エンジン冷却ファン、燃料ポンプおよびオイルポンプにおける課題と、ンフィニオンの高度に統合化されたシステムオンチップソリューションがそれらの課題をどう解消するのかについて詳細に説明しています。
Description:
- Understand the challenges that automotive auxiliary water pump applications face and find out about the different topologies used for thermal management for different drivetrains
- Learn which solutions Infineon provides for automotive water pump applications