48Vモーターコントロール-MHEV補助
概要
モータや暖房制御のアプリケーション
補助アプリケーション48Vは、モータ制御アプリケーションと暖房制御アプリケーションに分類されます。代表的なモータ制御アプリケーションには、3~7kWのeTurbo(電動ターボチャージャー/コンプレッサー)、4~5kWのeA/C(電動エアコンコンプレッサー、HVACのクライメートコンプレッサー)、1~5kWのERC(電動ロールコントロール/スタビライゼーション)、1~5kWの電動サスペンション、1kWまでのポンプやファン、その他高電力密度や連続使用が可能なモータ制御アプリケーションがある。代表的な加熱用途には、eCAT(電気式触媒加熱)/EHC(電気加熱触媒)やPTC補助ヒーターなどの電気ヒーター1~5kW、フロントガラスの解氷1~3kW、その他に高い出力密度、連続使用が可能な加熱用途などがあります。
インフィニオンは、電源IC、エンベデッドパワーIC、センサー、スマート・パワードライバー、ハイパワーMOSFET、トランシーバーなど、省スペースのために高集積化された完全で包括的なシステム・ソリューションを提供しています。下のブロック図は、48Vのモータ制御アプリケーションに使用される半導体の基本的なレイアウトを示しています。
製品
サポート