48V/24V DC/DCコンバータ
概要
降圧型48V/24V DC/DCコンバータ
マイルドハイブリッド48Vは、CO2削減という動機が同じであることから、乗用車だけでなく商用車や農業用車両(CAV)にとっても魅力的です。自動車と同様に、低圧ネットワークに継続的にエネルギーを供給するには、48Vから24Vに降圧(ステップダウン)するDC/DCコンバータが必要です。同じDC/DCを昇圧モード(ステップアップ)で使用することもできますが、今日ではほとんどありません。しかし、48Vで高度に自動化された駆動機能が実現されるようになると、こうしたケースも出てくるかもしれません。
インフィニオンは、トランシーバー内蔵の電源IC(SBC)から、マイコン、ゲートドライバー、ハイパワーMOSFETまで、高集積化により省スペース化を実現した包括的なシステムソリューションを提供しています。下のブロック図は、最大3kWのDC/DC 48V/24Vコンバータに使用される半導体の基本的なレイアウトを示しています。より高い出力が必要な場合は、ほとんどの場合において、2台目の3kW DC/DC 48V/24Vを追加します。
製品
電力変換HV/LVコンバータの詳細については、専用のアプリケーションページ(H)EV- Auxiliary HV/LV DC/DCをご覧ください。
サポート