48V / 12V DC/DCコンバータ
概要
降圧型48V/12V DC/DCコンバータ
マイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)では、発電機は48Vだけです。12Vネットワークに継続的にエネルギー供給するには、48Vから12Vに降圧(ステップダウン)するDC/DCコンバータが必須です。同じDC/DCを昇圧モード(ステップアップ)で使用することもできますが、今日ではほとんど使われることはありません。しかし、高度に自動化された駆動機能が48Vで実現されるようになると、こうしたケースが出てくるかもしれません。
インフィニオンは、トランシーバー内蔵の電源IC (SBC) から、マイコン、ゲートドライバー、ハイパワーMOSFETまで、高集積化により省スペース化した包括的なシステムソリューションを提供しています。下のブロック図は、最大3kWのDC/DC 48V/12Vコンバータに使用される半導体の基本レイアウトを示しています。
パワーコンバージョンHV/LVコンバータの詳細については、専用のアプリケーションページ(H)EV- 補助 HV/LV DC/DCをご覧ください。
製品
For more details on power Conversion HV/LV converter, you can visit the dedicated application page (H)EV - Auxiliary HV/LV DC/DC.
サポート