48V マイクロハイブリッド(スタート/ストップと高効率ジェネレータ)
概要
サブカテゴリーを選択
まだ新しい電圧領域であるため、48V マイクロハイブリッド部品の選択肢は限られています。とはいえ、コスト効率の良い、高性能かつ整合性のとれた電化ソリューションが各種アプリケーションに必要であることに変わりはありません。それは2017年以降量産開始のエントリーモデルや、高級モデルにおいても同様です。電圧レギュレータやトランシーバーからセンサー、マイクロコントローラー、スマートパワードライバまで、インフィニオンはシステム全体としてのチップセットソリューションを提供します。また弊社は、お客様に対してインバータやDC-DC向けの48V マイクロハイブリッドシステムデモンストレータによるサポートもします。
製品
48V マイクロハイブリッド(スタート/ストップと高効率ジェネレータ) システム図
システムへのメリット
- 電圧レギュレータ、トランシーバー、センサーからマイクロコントローラーやスマートパワードライバまで、多種多様な製品を提供
- 最先端のOptiMOS™ MOSFETテクノロジーと堅牢なパッケージの組み合わせにより、クラス最高の性能と抜群の電流容量を実現
- MOSFET整流によるオルタネータ動作効率の向上
- 低回転時のオルタネータ電流出力の増加
- 高度なモードのサポート: エンジンブレーキのエミュレーション、セーリング/コースティング、電気自動車の始動
ビデオ
48V automotive power MOSFETs solutions
Infineon introduces its solutions for starter generators used for 48 V mild-hybrid electric vehicles: 48 V systems enabled by chip embedding, 48 V starter alternator with smart p²
Pack® technology (chip embedding in PCBs of SCHWEIZER ELECTRONIC AG) with peak power up to 50 kW; and 48 V starter alternator
トレーニング
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
サポート