LIN通信制御オルタネータ用レギュレータ
概要
乗用車や商用車用の高効率で環境にやさしい発電を行うための、信頼できるパートナーをお探しですか?
インフィニオンのLIN通信制御オルタネータ用レギュレータは、自動車の電気系統への確実なエネルギー供給を保証します。さらに良いことには、その高い効率性が燃料消費の大幅な削減に貢献します。VDA LIN ジェネレータ・レギュレータ仕様に対応するこれらのデバイスは、従来のオルタネータとアイドリングストップシステムの両方をサポートします。
製品
LIN通信制御オルタネータ用レギュレータ システム図
システムへのメリット
- 従来型のオルタネータおよび始動システムをサポート
- 高速、高精度のパフォーマンスを発揮する完全デジタルPIレギュレータ
- VDAのLIN制御ジェネレータ/レギュレータ仕様に準拠
- 標準P/Nダイオード、低損失ダイオード、MOSFETによる整流をサポート
- 実際の使用環境で柔軟にカスタマイズが可能なEEPROM
- LIN制御インターフェース(物理層のLIN 2.1、データリンク層のLIN 1.3/LIN2.1)
- 非常に低い静止電流(25°Cで80μA)、卓越したEMC性能
- 全ラインにおける8kVの高ESD耐圧
- 高電流(12A)および温度(最大175°C)の容量
- メカトロニクスブラシホルダー向けのベアダイ、または自動車業界の標準パッケージ「PG-TO-220-5」で提供可能
- 環境負荷の低い製品(RoHS準拠)およびAEC-Q100認定
ビデオ
サポート