LEDピクセルライトコントローラー - 供給と通信
ピクセルライトECU - 安全機能の向上と運転の快適性の向上を実現するHDライトエンジン
HDライトエンジンは、危険を強調し、道路標示を投影し、正確で滑らかなグレアフリーのハイビームおよびベンディングライトを提供することにより、安全性と運転の快適性を向上させます。 インフィニオンは、LEDピクセル ドライバー ソリューション用のマイクロコントローラー、LEDドライバー、電源IC、MOSFETを提供し、安全機能、正確な制御、最適化されたシステム統合を提供しています。
電源、通信、およびLED制御用のLEDピクセルドライバーソリューション
高精細 (HD) ライトエンジンは、新しく改善された安全機能と強化された運転の快適さへの道を開きます。 たとえば、HDライトは、道端の人や物を強調表示することにより、ドライバーに危険を警告するために使用できます。 これは、ドライバーが建設現場をナビゲートするのを助けるために、道路上にマーキングを投影できます。 さらに、グレアフリーのハイビームやベンディングライトなどの確立された機能は、より正確かつスムーズに動作します。
インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
- RASIC™
- フロントエンドレーダーセンサーIC
- 高性能
- 信頼性
安全機能と快適性の向上を備えた拡張性の高いソリューション
TRAVEO™ T2Gクラスター ファミリーは、グラフィックスプロセッシングユニットのメモリフットプリントを最小限に抑えるための安全機能とグラフィックエンジンを提供します。すべてのフロントライト部品 (ベースLED、マトリックスLEDなど) を制御するのに必要なすべてのインターフェースが含まれています。 TRAVEO™ T2GボディハイエンドおよびAURIX™ファミリーのスケーラビリティにより、インターフェースと光源に応じてパターン生成用のコントローラーを見つけることができます。
デュアルチャネル同期整流式降圧制御IC
LITIX™ Power / Power Flex : 特に、デュアルチャネル同期整流降圧制御IC TLD5501-2QVは、ピクセル光源の電源として最適です。
LEDピクセル照明用の幅広いMOSFET
OptiMOS™ 5 は、リードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで、広いRDS(on)範囲に対応する60 V、80 V、および100 V MOSFETの本格的なポートフォリオを提供します。OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC/DCコンバーターおよび逆極性保護に最適なデバイスを見つけられます
高い統合とパフォーマンスでシステムコストとスペースを最適化
当社のOPTIREG™システムベーシスチップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、最適化されたシステムコストとスペースで高集積と高性能を提供します。

The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.

- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?