車載用LEDフロントライティングシステム
自動車メーカーの主な差別化要因 - 安全性、信頼性、エネルギー効率、感情の識別
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くLEDフロント照明システムは安全性と信頼性にとって重要です
自動車用LED照明システムは、自動車設計の安全性と信頼性を高める上で重要な役割を果たします。 自動車メーカーにとって重要な差別化要因として、これらのシステムは、エネルギー効率の向上や感情識別によるユーザーエクスペリエンスの向上などのメリットを提供します。
インフィニオンは、LEDの制御、供給、通信に特化したソリューションを提供し、最適な性能を確保し、車両の全体的な安全性と信頼性に貢献します。
堅牢で効率的な昇圧および昇降圧制御IC
LITIX™ Power / Power Flex : インフィニオンの昇圧および昇降圧制御ICは、長年にわたり小型で効率的な車載用DC/DCコンバーター向けの堅牢なソリューションとして実証されています。 インフィニオンの同期整流式降圧および昇降圧コントローラーは、高LED電流用の高性能コンバーターを可能にします。
車載用LED照明用の幅広いMOSFET
OptiMOS™ 5は、リードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで、広いRDS(on)範囲に対応する60V、80V、および100V MOSFETの本格的なポートフォリオを提供します。OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、最適なデバイスを見つけられます。
自動LED照明システム向けのモジュール式で柔軟なソリューション
TRAVEO™ T2G ボディとクラスター、およびAURIX™ファミリーは、性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラル、セキュリティ、および安全の実装に関して、モジュール式の柔軟なソリューションを提供します。 これらのデバイスは、高度な機能安全コンセプトとEVITA FULL規格に準拠したオンチップセキュリティコンプライアンスを備えています。
高い統合とパフォーマンスでシステムコストとスペースを最適化
当社のOPTIREG™システムベーシスチップ(SBC)は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、最適化されたシステムコストとスペースで高集積と高性能を提供します。
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
本トレーニングでは、以下のことをご理解いただけます:
- 高解像度ライトの原理的なアルゴリズムと一般的なアーキテクチャについて
- インフィニオンの照明用MCUファミリーAURIX™ TC3xxおよびTRAVEO™ T2Gについて
トレーニング内容:
- インフィニオン48 Vマイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けに取り揃えているMOSFETの幅広い選択肢について詳しくご説明します。
- インフィニオンが40 V MOSFET市場でのポジションを確立している理由とその方法を理解と、インフィニオンの最新60 V MOSFETをご紹介します。