車載用USB充電リアシート チャージャー
USBリアシート チャージャーは電源供給のみ (最大100 W) で、USBデータ通信は行いません。
USB PDコントローラー (CCG7D) は、DC-DC昇降圧コントローラーを内蔵したデュアルポートUSB PDコントローラーです。128 KBフラッシュとGPIOを備えたArmプロセッサを採用し、ボード コントロール モジュール (BCM) との通信用にLINインターフェースを備えています。インフィニオンは、LINインターフェース上でBCMとUSB-PDポートのステータスを共有するためのソフトウェア インターフェースを開発しました。
CCG7Dは、外部USB-Type-CドングルまたはLINインターフェースを介して、認証済みファームウェアを受信できるようになっています。CCG7Dは、Root of Trust Public Key (RoTPK)、RSA-2048、 SHA-256暗号化アルゴリズムを使用して、新しいファームウェアで内部フラッシュを更新する前にファームウェアの検証を行います。この機能により、自動車が製造ラインから出荷された後でも必要なファームウェアのアップデートが行え、USB規格の変更への対応やより優れた機能の追加が可能になります。
CCG7Dは入力フィルター モジュールの後段に配置される充電モジュールの心臓部で、24V LDOを内蔵しているため、車載バッテリーから (追加部品なしで) 直接CCG7Dの電源をとることができます。内蔵のDC-DC昇降圧コントローラーは、外部のデュアルHブリッジ スイッチングFETを駆動し、また保護用の電流検出アンプを備えています。CCG7DはVCONN FETを搭載しており、5 AをサポートするeMarker付きUSB Type-Cケーブルの検出が可能です。また、モジュールの温度を測定するために最大4個のNTCサーミスターを直接接続することができ、測定値は出力パワーを調整するのに使用されます。
CCG7Dは車載用ソフトウェアを統合しており、以下のような車載用付加価値機能を提供します。
- USB-Cポート間の動的負荷分散 (動的なロード シェアリング)
- 温度とバッテリー電圧に応じた出力調整機能
- 認証ファームウェアのアップデート
- ブラックボックス機能 – 自己診断のために、発生したフォールトを多数保存可能
- プログラマブル パワー サプライ (PPS) (USB-C Power Deliveryのオプション仕様) に対応
- VBATT-GND短絡保護
- VBUS - CC 短絡保護