車載用インスツルメントクラスター
最高のシステム所有コストを備えた豊富なビジュアルユーザーエクスペリエンス
インフィニオンの自動車用インスツルメントクラスターソリューションは、ドライバーに車両のすべての主要な運転情報を含む一元化された見やすいディスプレイを提供します。 当社のインスツルメントクラスターダッシュボードは安全に更新でき、柔軟なカスタマイズが可能です。 スケーラブルなインスツルメントクラスタープラットフォームのための比類のないポートフォリオのメリットを享受してください。
インフィニオンのスケーラブルなポートフォリオは、すべてのインスツルメントクラスターのバリエーションをカバーしています
インフィニオンは、市場に出回っているスケーラブルな自動車用インスツルメントクラスタープラットフォーム向けの比類のないポートフォリオを提供しています。 TRAVEO™ およびTRAVEO™ T2G マイクロコントローラー製品ファミリーは、従来のゲージインスツルメントクラスターとハイブリッドインスツルメントクラスター、および仮想インスツルメントクラスターをカバーする最も広範なスケーラビリティを提供します。 マイクロコントローラー内のグラフィックスエンジンのラインベース動作のオプションにより、グラフィックス処理に必要なメモリが最小限に抑えられます。 最適化された2.5D グラフィックスエンジンと拡張された組み込みフラッシュおよびビデオRAM により、TRAVEO™ T2G グラフィックMCU は最大2880 x 1080の高解像度で仮想インスツルメントクラスター設計をサポートします。 インフィニオンのSEMPER™ フラッシュおよびHYPERRAM™ メモリ製品は、さまざまなインスツルメント クラスターシステムの要件を満たす性能と密度のスケーラビリティを提供します。 これらの高性能メモリデバイスは、リアルタイムグラフィックスと高速アクセスに理想的なソリューションを提供します。 また、ピン数の少ないインターフェースにより、設計の複雑さとPCB サイズが削減され、設計コストが節約されます。
インフィニオンのIC ソリューションが研究開発の労力を削減し、競争力を高める
インフィニオンのソリューションによるシステムの利点:
-自動車のインスツルメントクラスター向けの幅広い製品提供:MCU、メモリ、および電源製品。
- ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計をより少ない設計労力でサポートします。
TRAVEO™ T2G MCU は、2.3インチから3.5インチのドットマトリックス インスツルメント クラスター (解像度320 x 240) からデュアルディスプレイの8インチから12インチの仮想インストルメントクラスター (解像度1920 x 720) まで、最適化されたシステムコストでスケーラブルなインスツルメントクラスターソリューションを実現します。
- ハードウェア(TRAVEO™ T2G MCU、 SEMPER™ フラッシュ、 HYPERRAM™) とソフトウェアは、どちらもISO 26262 ASIL-B 機能安全に準拠しています。
- TRAVEO™ T2G MCU ハードウェアセキュリティモジュール (EVITAフルHSM) と組み込みのリード/ライトメモリ、および外部SEMPER™ フラッシュにより、セキュアな無線によるファームウェア (FOTA) アップデートのプログラミング (書き込み) 中にソフトウェアの実行(読み取り)を可能にするセキュアな更新性が向上しました。
車載インフォテインメント システムに推奨されるメモリ
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載用の実績のあるMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品のライフサイクル全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな密度が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のE2PROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を活用しながら、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減するHYPERBUS™ およびオクタルSPI インターフェースを提供します。
PSoC™4 CAPSENSE™ による優れたヒューマンマシンインターフェース
インフィニオンは、幅広い車載アプリケーションをサポートする業界をリードするプログラマブル組み込みシステムオンチップPSoC™ ファミリーから、キャパシティ センシング ソリューション コントローラーのCAPSENSE™ 製品ラインに至るまで、車載HMI アプリケーション向けに高度に洗練されたアナログ信号製品を提供しています。 静電容量式タッチボタンやスライダーなどの機能をデザインに追加でき、すべてPSoC™ 4に統合および最適化されています。
デジタル バーチャル インストルメント クラスターは、あらゆる運転情報をLCDまたはTFTスクリーンに表示します。このようなデジタルインストルメントクラスターは、運転者の好みに応じて適切なバーチャルインストルメントを表示するようにプログラムすることができ、ドットマトリックスインストルメントクラスターは、デジタル バーチャル インストルメント クラスターに急速に取って代わられつつあります。TRAVEO™ T2Gグラフィック マイコンは、豊富な機能を持つグラフィックエンジンと柔軟なメモリーインターフェースを備えており、最大1920×720の高解像度でエントリーデジタルバーチャル インストルメントクラスターをサポートします。このインフィニオンのシングルMCUベースのインストルメントクラスターソリューションは、アプリケーションプロセッサーとMCUを使用する従来のソリューションに比べ、競争力のあるシステムコストを提供します。
プレミアムバーチャル インストルメントクラスターは、通常、12.3インチなどの大型ディスプレイを搭載し、解像度は1920×1080です。このタイプのインストルメント・クラスターでは、専用のグラフィック・アプリケーション・プロセッサに加えて、自動車のネットワーク、安全性、セキュリティ、電源管理を管理するためのVehicle-Interface-Processor (VIP) が必要です。インフィニオンのTRAVEO™ T2G MCU製品ファミリーは、HSMのセキュリティと安全性を備えた低消費電力で高性能なMCUの幅広い製品ラインアップを提供します。メモリ、ネットワークデバイス、電源管理製品を組み合わせることで、インフィニオンのソリューションは、堅牢な計器クラスタシステムを実現します。
トレーニング内容:
- HyperBusメモリーインターフェースが、こうした課題を解決する方法について説明します。
- HyperRAM™およびOctal xSPI RAM製品の主な特長と、対象アプリケーショ
トレーニング内容:
- システムが頻繁にアップデートをする必要がある理由とアップデート方法。アップデート時の車載システムによるセキュリティ確保方法について
- AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーのover-the-airソフトウェアアップデートへの対応について