2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
車載インフォテインメントおよびHMI
ユーザーエクスペリエンス (UX) とヒューマン マシン インターフェース (HMI) を強化し、中央集約型システム アーキテクチャのトレンドに従います
-
このページでは
カテゴリー別の参照
センター情報表示 (CID)
高解像度でカスタマイズ可能な車載用タッチスクリーンソリューションでデザインを向上させ、比類のないドライビングエクスペリエンスを提供します
スマートインストルメントクラスター(電動二輪車および三輪車)
小型電気自動車向けの高度なスマートコネクテッドコンソールのパワーを、直感的なインターフェースと安全なワイヤレス統合で解き放ちます
概要
車載ヒューマン マシン インターフェース (HMI) システムは、ドライバーが気を散らすことなく車両と対話できるように設計されています。 HMI は、タッチパッド、ボタン、または音声システムを介して、人間と機械の間のより自然な相互作用を確立できます。 コネクティビティソリューション、低コストのHMI ソフトウェア、および強化されたユーザーエクスペリエンス (UX) に対する需要の高まりにより、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、後部座席エンターテインメントシステム、ステアリングベースのコントロール、インストルメントクラスター、音声コマンドシステムなどのHMI ソリューションが自動車市場で要求が高まっています。
インフィニオンは、自動車半導体のリーディングカンパニーとして、ドライバーと車両間のシームレスで安全な通信をサポートする幅広いソリューションを提供しています。 インフィニオンは、車載インフォテインメントシステム向けの高性能マイクロコントローラー、メモリ、HMI コントローラー、および車載グレードのセキュリティソリューションを提供します。 さらに、インフィニオンの自動車用レーダーシステムは、車両の状況認識と運転支援機能の向上に役立ちます。 全体として、インフィニオンのソリューションは、自動車メーカーがより自然で直感的なHMI システムを提供し、ドライバーの安全性、快適性、利便性を確保するのに役立ちます。
インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ヘッドユニット、コックピット ドメインコントローラー、または高性能コックピット コンピューターは、オーディオおよびビデオインターフェース、タッチスクリーンディスプレイ、ボタンパネル、音声コマンドなどの制御要素を介して、ドライバーと乗客の運転情報とエンターテインメントを管理および配信する中央制御およびユーザー インターフェース システムです。
テレマティクスは、自動運転や車両の安全性とセキュリティのためのサービス オーバー エア アップデートにおいて重要な役割を果たします。テレマティクス制御ユニットのユースケースには、緊急通報 (eCall)、ロードサイドアシスタンス、車両フリートの管理とメンテナンス、車両間 (V2X)、車両間 (V2V)、および車両間 (V2I) 通信が含まれます。
自動車の車内監視システム (ICMS) は、乗員の安全を確保するために車内を監視するシステムです。 通常、乗客の存在、シートベルトの使用状況、さらにはドライバーの疲労など、さまざまな要因を検出できるセンサーで構成されています。
当社のソリューションを閲覧し、技術要件とプロジェクトの期限を満たすための推奨製品、リファレンスデザイン、およびサポートリソースを含むブロック図を見つけてください。
コンピューティング: TRAVEO™ T2G MCU ファミリーは、高性能(最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード: 35μA、休止モード: 5μA)、ASIL-B 機能安全、および統合ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー: PSOC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビン タッチソリューションを提供します。車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信: 幅広いWi-Fiおよび Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。CAN、LINトランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源: OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB Type-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
ストレージ: 車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM の幅広いポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。
コックピット アプリケーションにおけるパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスの向上は、将来の自動車世代の差別化要因となるでしょう。そのため、センター インフォメーション ディスプレイやコックピット コントローラーなどのアプリケーションでは、インフォテインメントシステムのアップデート、デバイス統合、マルチディスプレイ アーキテクチャをサポートするために、高速で信頼性が高く、スケーラブルな車載通信が求められます。PHY、スイッチ、ブリッジなどのインフィニオンのBrightlane™イーサネット ソリューションは、これらの高性能要件に合わせて調整されており、高帯域幅と低遅延のネットワーキング機能を提供します。
当社の主要な車載用MCUポートフォリオとともに、100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク ソリューション速度をサポートし、現在および将来の増大する通信需要に応えます。同時に、当社のBrightlane™イーサネット ソリューションは、最大限の柔軟性を提供しながら、消費電力を最小限に抑えます。これは、アプリケーション層に焦点を当てた開発を可能にする優れたソフトウェアスタックと密接に結びついています。
さらに、インフィニオンのイーサネット ソリューションは、ゾーンおよびセントラルアーキテクチャの統合を簡素化し、SoC(システムオンチップ)での集中型グラフィック処理による最速のデータ転送などのコックピットの利点を可能にします。
車載ヒューマン マシン インターフェース (HMI) システムは、ドライバーが気を散らすことなく車両と対話できるように設計されています。 HMI は、タッチパッド、ボタン、または音声システムを介して、人間と機械の間のより自然な相互作用を確立できます。 コネクティビティソリューション、低コストのHMI ソフトウェア、および強化されたユーザーエクスペリエンス (UX) に対する需要の高まりにより、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、後部座席エンターテインメントシステム、ステアリングベースのコントロール、インストルメントクラスター、音声コマンドシステムなどのHMI ソリューションが自動車市場で要求が高まっています。
インフィニオンは、自動車半導体のリーディングカンパニーとして、ドライバーと車両間のシームレスで安全な通信をサポートする幅広いソリューションを提供しています。 インフィニオンは、車載インフォテインメントシステム向けの高性能マイクロコントローラー、メモリ、HMI コントローラー、および車載グレードのセキュリティソリューションを提供します。 さらに、インフィニオンの自動車用レーダーシステムは、車両の状況認識と運転支援機能の向上に役立ちます。 全体として、インフィニオンのソリューションは、自動車メーカーがより自然で直感的なHMI システムを提供し、ドライバーの安全性、快適性、利便性を確保するのに役立ちます。
インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ヘッドユニット、コックピット ドメインコントローラー、または高性能コックピット コンピューターは、オーディオおよびビデオインターフェース、タッチスクリーンディスプレイ、ボタンパネル、音声コマンドなどの制御要素を介して、ドライバーと乗客の運転情報とエンターテインメントを管理および配信する中央制御およびユーザー インターフェース システムです。
テレマティクスは、自動運転や車両の安全性とセキュリティのためのサービス オーバー エア アップデートにおいて重要な役割を果たします。テレマティクス制御ユニットのユースケースには、緊急通報 (eCall)、ロードサイドアシスタンス、車両フリートの管理とメンテナンス、車両間 (V2X)、車両間 (V2V)、および車両間 (V2I) 通信が含まれます。
自動車の車内監視システム (ICMS) は、乗員の安全を確保するために車内を監視するシステムです。 通常、乗客の存在、シートベルトの使用状況、さらにはドライバーの疲労など、さまざまな要因を検出できるセンサーで構成されています。
当社のソリューションを閲覧し、技術要件とプロジェクトの期限を満たすための推奨製品、リファレンスデザイン、およびサポートリソースを含むブロック図を見つけてください。
コンピューティング: TRAVEO™ T2G MCU ファミリーは、高性能(最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード: 35μA、休止モード: 5μA)、ASIL-B 機能安全、および統合ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー: PSOC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビン タッチソリューションを提供します。車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信: 幅広いWi-Fiおよび Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。CAN、LINトランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源: OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB Type-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
ストレージ: 車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM の幅広いポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。
コックピット アプリケーションにおけるパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスの向上は、将来の自動車世代の差別化要因となるでしょう。そのため、センター インフォメーション ディスプレイやコックピット コントローラーなどのアプリケーションでは、インフォテインメントシステムのアップデート、デバイス統合、マルチディスプレイ アーキテクチャをサポートするために、高速で信頼性が高く、スケーラブルな車載通信が求められます。PHY、スイッチ、ブリッジなどのインフィニオンのBrightlane™イーサネット ソリューションは、これらの高性能要件に合わせて調整されており、高帯域幅と低遅延のネットワーキング機能を提供します。
当社の主要な車載用MCUポートフォリオとともに、100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク ソリューション速度をサポートし、現在および将来の増大する通信需要に応えます。同時に、当社のBrightlane™イーサネット ソリューションは、最大限の柔軟性を提供しながら、消費電力を最小限に抑えます。これは、アプリケーション層に焦点を当てた開発を可能にする優れたソフトウェアスタックと密接に結びついています。
さらに、インフィニオンのイーサネット ソリューションは、ゾーンおよびセントラルアーキテクチャの統合を簡素化し、SoC(システムオンチップ)での集中型グラフィック処理による最速のデータ転送などのコックピットの利点を可能にします。