燃料電池車 (FCEV) ドライブトレインシステム
水素ドライブトレインのための革新的な燃料電池技術
サブカテゴリーを選択
革新的な燃料電池車 (FCEV) パワートレイン技術
自動車産業におけるゼロカーボンエミッションの未来のために、水素自動車技術は純粋なバッテリー式電気自動車を補完する重要な役割を果たします。これは、特により長い範囲とより短い給油時間が必要な場合に適したオプションです。さらに、これは長距離トラックだけでなく、小型の配送トラックや 小型車にも当てはまります。
燃料電池車 (FCEV) の普及には、次世代FCEVの駆動系システムを確立する必要があります。インフィニオンは、最小限の電力損失と最大限の効率を実現する半導体アプリケーションのフルラインナップを提供することで、現在および将来の環境法制と顧客要件を満たしながら、これをサポートします。電気自動車の燃料電池技術の中核となるのは、水素燃料電池スタックです。インフィニオンのパワー半導体ソリューションとスマート制御ICは、システムコストの削減、電力密度の向上、アプリケーション効率の向上、およびモジュール設計など、複数の目標に対する最適化を可能にします。
開発プロセスを容易にし、スピードアップするために、専用のソフトウェア、デザインハウスパートナーの連絡先、リファレンスデザイン、デモボード、およびレイアウトリソースを提供しています。
水素ドライブトレイン車両システムの主な特長
水素ドライブトレイン車両システムは、自動車業界でユニークで有望ないくつかの重要な特性を示しています。
システムの中核は水素燃料電池スタックで、水素と酸素の反応により、トラクションモーターの推進に必要なエネルギーが生成されます。効率はこれらのシステムの重要な要素であり、広い速度範囲にわたって最適なエネルギー利用と性能を保証します。さらに、水素ドライブトレインシステムは、熱と水の管理に優れており、システム内の適切な冷却と温度制御を保証します。これは、最適のパフォーマンスを維持し、過熱を防ぐために重要です。
燃料電池システムには、制御ユニット、インバーター、コンバーターが組み込まれており、ドライブトレイン内の配電を調整および管理します。インフィニオンの製品は、安定した効率的な動作を保証し、電力フローを管理し、ドライブトレイン全体の効率と性能を最適化します。
自動車の信頼性の高いクリーンエネルギーのための高度な燃料電池技術
インフィニオンは、水素ドライブトレインシステムにおける効率的で信頼性の高い電動エアコンプレッサーと燃料電池ポンプむけに、幅広い製品とチップセットソリューションを提供しています。
電動空気圧縮機は空気を水素燃料電池スタックに送り、そこで酸素を抽出して燃料電池カソードで水素と反応させます。高効率、広い速度範囲でのダイナミクス、コンパクトさとモジュール性、低ノイズ放射、安全性、診断、および燃料電池スタックの汚染防止が必要です。インフィニオンは、このアプリケーション向けのすべてのコンポーネントを提供しています。 CoolSiC™ MOSFET 製品は、非常に高いスイッチング周波数でも導通損失が非常に低いため、このアプリケーションに特に適しています。燃料電池ポンプとファンは、車両のドライブトレインシステムの熱と水の管理、および水素燃料の供給に役立ちます。
高電圧、24 V、12 Vのいずれであっても、システム構成に関係なく、インフィニオンは、効率的なポンプやファン、電動エアコンプレッサーに適したチップセットソリューションを幅広くサポートしています。
本トレーニングでは、以下のことをご理解頂けます。
- 商用車、建設車両、農業車両 (CAV) の市場動向である「電動化」について
- カスタマーイネーブルメントの重要性とインフィニオンがどのようにeCAVに貢献しているか
本トレーニングでは、以下のことをご理解頂けます。
- 炭化ケイ素のMOSFET構造とその特性
- インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET、その特徴、典型的なトレンチMOSに対する改善点、競合他社に対する性能
- ターゲット アプリケーションにおけるインフィニオンの CoolSiC™ ソリューションの特長と利点、また、インフィニオンの完全にスケーラブルな CoolSiC™ ポートフォリオをご紹介し、自動車市場の変化に対応します。
- 車載用途でSiC (炭化ケイ素) 技術の導入が進んでいる理由をご説明します。