EVトラクションインバーター
スケーラブルな範囲のモーターと電力クラスをサポートする車載認定済みの高効率ソリューション
トラクションインバーターは、モーターを制御し、運転動作を決定するため、電気自動車のドライブトレインにとって最も重要なコンポーネントです。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキでバッテリーを再充電できます。インフィニオンは、トラクションインバーター設計向けの完全なシステムソリューションを提供し、高効率、最適化された性能、および市場投入までの時間の短縮を実現します。
電気自動車用の強力で効率的なトラクションインバーター
トラクションインバーターは、車両の性能と効率を決定する上で重要な役割を果たします。モーターの速度とトルクを調整し、バッテリーを再充電するための回生ブレーキを容易にし、最適な電力供給を保証します。高度なトラクションインバーターは、高効率、低スイッチング損失、および熱管理を優先して、システム全体の性能を向上させ、車両の航続距離を延長します。インフィニオンは、EVインバーターの要件を満たす拡張性に優れた車載認定システムソリューションを提供し、効率性、市場投入までの時間の短縮、性能の最適化を実現します。
最先端のトラクションインバーターポートフォリオでイノベーションを推進
- 幅広いモーター、発電機、および電力クラスをサポートする完全に自動車認定された製品ポートフォリオ
- 高効率の3相駆動、高いスイッチング周波数でも非常に低い導通損失による
- ゲートドライバに絶縁内蔵
- コスト効率の高いレゾルバインターフェースを備えた(H)EVアプリケーション専用の幅広い32ビットマイクロコントローラー ソリューション
- システム開発期間を短縮する評価キットを用意
トラクションインバーターシステムにおける技術の選択 (SiおよびSiC)
EVトラクションインバーター用のSiCベースのパワーエレクトロニクスは急速に加速しています。部分負荷が支配的なWLTPミッションプロファイルを考えると、SiCは対応するシリコンよりも約4%の効率向上を示しています。SiとSiCは、それぞれに独自の利点があるため、共存すると考えています。Si / SiCハイブリッドソリューションは、トラクションおよびセカンダリインバーターでよく検討されます。SiCは後輪駆動に適用され、範囲の拡大を目指し、前輪駆動にはシリコンを使用してコストの最適化を可能にします。
当社の製品の詳細については、以下をご覧ください。
- 炭化ケイ素 CoolSiC™ MOSFETのポートフォリオ
- トレンチベースの HybridPACK™ Drive CoolSiCTM G2モジュール FS0xMR08AxMA2XX
- EiceDRIVER™ SiC MOSFETゲートドライバIC
- 第3世代 EiceDRIVER™ 1EDI3035AS CoolSiCTM用に最適化
- TriCore™ に基づく32ビット AURIX™マイクロコントローラ
- OPTIREG™ PMIC(自動車) - 統合型マルチレール電源ソリューション
48 Vインバーター制御 3Dモデル
このリファレンスキットは、電動スクーターやオートバイのトラクションモーターを対象とした48 Vインバーター制御の開発を容易にします。このキットは、永久磁石同期モーター (PMSM) およびブラシレスDCモーター (BLDC) を駆動するように設計されています。その優れた熱性能は、インフィニオンの最先端の OptiMOS™ 5技術を採用したTOLTパッケージで提供される上面冷却80 V MOSFETによって支えられています。さらに、この新しいリファレンスキットは、R&Dの労力と市場投入までの時間を最小限に抑えながら、短時間でのプロトタイプ作成に最適なソリューションです。
HybridPACK™ ドライブ CoolSiC™に基づく評価キット
迅速なデザイン・インのための評価キット:
- HybridPACK™ ドライブ CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接冷却、オンチップ温度センシング
- EiceDRIVER™ G3付きゲートドライバボード
- AURIX™ MCUを搭載したロジックボード
- 通信および開発インターフェース: CAN、USB、DAP
-ソフトウェアは柔軟な動作モードをサポートします
-完全なカスタマイズを可能にするGUI (OneEye) インターフェース
- スペースとコストを最適化するためバスバーに垂直実装された電流センサー
-リファレンスデザインのアルミニウムクーラー、オプションとしてのプラスチッククーラー
- DCリンクコンデンサー
オンライン コース
このトレーニングでは、EV充電ステーションにおける信頼性や安全性の高い接続がいかに大切か、またインフィニオンのWi-Fi 6ソリューションがEV充電の一般的な課題を克服するのに、どう役立つのかを概説します。
このトレーニングでは、DC EV充電における内部通信の基礎について、異なる製品間の信頼性と効率的な通信を可能にするためのCAN FDおよびISOFACE™デジタル アイソレータの役割など、充電システムのコンポーネントについて概説します。
世界的に電動車両への移行が進むにつれて、充電インフラが直面しなければならない要求は、効率性、信頼性、セキュリティの3つです。インフィニオンのメモリ ソリューションは、将来的な要求に対応可能な充電システムに求められる信頼性とセキュリティに対応するよう設計されています。
インフィニオンのEVトラクション インバーター向けワンストップショップ リファレンス デザインを詳しくご紹介します。

- インフィニオンが標準規格以上の品質を提供する目的を理解し、開発、品質認定、製造、テストでその規格をどのように実行しているのかをご覧ください。
- この高品質な標準規格がどこでどのように反映されているのか、また、当社の成功事例をご覧ください。
電気自動車市場の拡大に伴い、業界ではEVチャージャーへの要件がより高まっています。このEラーニングでは、CoolSiC™ MOSFETの登場により、EVチャージャーの小型化、高速化、高効率化を実現し、EVチャージャー業界にもたらす改善点についてご紹介します。

- ターゲット アプリケーションにおけるインフィニオンのCoolSiC™ソリューションの特徴と利点を区別し、この自動車市場の移行に対応するインフィニオンの完全にスケーラブルなCoolSiC™ポートフォリオを特定することができます。
- 自動車用アプリケーションでシリコンカーバイド技術の導入が増加している理由を説明します。
本トレーニングでは、ワイヤレス給電システム技術に特化したISO、IEC、SAE、ULなどの国際機関の規格フレームについて学習できます。

本オンライン コースでは、IGBTとCoolMOS™を使用した、コスト最適化を図る一方で高効率を実現するEV充電ソリューションについて学び、EV充電アプリケーションのあらゆるセグメントに対応するインフィニオンの幅広いポートフォリオについて詳細をご説明します。


- 本トレーニングでは、インフィニオンの第3世代 車載用EiceDRIVER™ 1EDI305xASの詳細について説明します。
- これらの製品がどのようにスイッチング損失を低減し、熱効率を改善し、ハイブリッド車および電気自動車の航続距離の延長をもたらすかを学習します。
すべてのスイッチにはドライバーが必要であり、正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。
インフィニオンは、EiceDRIVER™ CompactやEiceDRIVER™ Enhancedなど、異なる絶縁型ゲートドライバー ファミリーを提供しています。各ファミリーには、スイッチとアプリケーションの保護用に異なる機能を備えています。
EiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバーは、スイッチとアプリケーション保護用に、強化絶縁、ミラー クランプ、スルーレート制御、短絡保護などの高度な機能を提供します。また、状態監視と短時間でのプロトタイプ作成が可能です。
EiceDRIVER™はインフィニオンのCoolSiC™およびIGBTスイッチと組み合わせることで、さらに産業用アプリケーションに最適になります。

トレーニングのテーマ:
- 電気自動車市場のニーズに対応しているAURIX™の詳細
- AURIX™ TC3xxが電気自動車の主な課題にいかに対応しているかAURIX™ TC3xxマイクロコントローラーの主な機能

本トレーニングでは、以下の内容をご紹介します。
- SiC (炭化ケイ素) MOSFETの構造と特性
- インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET: 特長、一般的なトレンチMOS構造に対する改善点、競合製品に対する優位性

本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- 電気自動車のインバーターに特化したインフィニオンのIPOSIMツールについて
- さまざまなパラメーターをシミュレーションするのに必要な手順を理解し、複数のインフィニオン製品のシミュレーション結果を比較し、どの製品がお客様のアプリケーションに最も適しているかを確認

このトレーニングでは以下のことを学べます。
- エンジン車からフルバッテリー電気自動車への移行と、48V駆動の主なアプリケーションについて
- さらに、インフィニオンの48 Vアプリケーション用MOSFETの総合的なラインナップと、サポート資料についてもご紹介します。

- インフィニオンの EiceDRIVER™ 絶縁型ゲートドライバー ファミリーの主な特長および利点と、xEVメイン インバーターに適した理由を説明します。
- EiceDRIVER™ゲートドライバー ファミリーの対象アプリケーションをリストアップし、利用可能なリファレンスデザインを確認できます。